Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP
Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.
Somat ELCOM - Somat eDAQlite: Layer Comunicazione Rete Veicoli
Il Somat ELCOM Vehicle Network Communications Layer (1-ELCOM-2) offre tre interfaccia dedicate per dispositivi CAN, un modulo interfaccia per bus veicoli (VBM) ed una porta di comunicazione GPS progettata per operare con strumenti Somat GPS. Tutte le interfaccia utilizzano una presa fissa Somat M8.
L'ELCOM è un layer estremamente versatile che fornisce la correlazione diretta fra i canali del bus veicoli ed i dati fisici (p.es. analogici, termocoppie e frequenze) ed anche GPS. Per ogni ingresso si possono registrare fino a 254 canali del bus veicoli, consentendo un numero totale virtualmente illimitato di canali per il sistema eDAQlite. Diversamente da altri prodotti per acquisizione, i canali del bus veicoli non impiegano alcun ingresso analogico. Infatti, l'ingresso di tutti i 254 canali avviene da un solo connettore.
L'ELCOM si può utilizzare come intercettore passivo sulla rete del controllore o, se necessario, può diventare membro attivo effettuando frequenti richieste per specifiche informazioni. L'ELCOM usa un semplice schema di maschera logica per identificare i frame richiesti in una banca dati testuale facilmente gestibile, la quale identifica dove è locato il messaggio univoco al suo interno. Questi metodi consentono breve tempo di apprendimento e facile manipolazione usando degli utensili come Microsoft Excel®, ove possono essere aggiunti o modificati i numeri dei gruppi parametri (PGN), gli identificatori parametri (PID) o perfino indirizzare direttamente le informazioni.
Il layer ELCOM viene fornito con numerose banche dati predefinite, quali la J1939 e la OBDII, semplificando così l'accesso alle informazioni standard. Esso comprende (4) Cavi Trasduttore SAC-TRAN-MP-2 da 2 metri (1-SAC-TRAN-MP-2-2).

Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.

Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard 120 / 240 V∼.
Cliccate qui per scaricare i file di software per Somat eDAQlite