La Kee Safety utilizza il QuantumX nello sviluppo dei prodotti
La specialista della sicurezza Kee Safety con sede nel Regno Unito, utilizza una gamma di prodotti HBM per garantire che la sua ultima Personal Protection Equipment (PPE) (Apparecchiatura di Protezione Personale) sia conforme alla Norma Europea EN 795:1997 per i dispositivi di ancoraggio per la protezione degli operai dalle cadute dall'alto.
La Kee Safety usa il Quantum MX840A della HBM, i trasduttori di forza U9B ed il software catman®Easy per la ricerca e sviluppo della propria linea di vita orizzontale KeeLine, sia per prove dinamiche di caduta che per prove statiche a piena scala, sui tetti del suo stabilimento.
Sistema di protezione personale basato su cavo
La KeeLine® è un sistema di protezione personale basato su cavo che comprende un cavo da 8 mm di acciaio inossidabile AISI 316 con staffe elettropulite ed attacchi staccabili, per fornire una protezione flessibile e continua a fino tre utenti che operano in altezza. Il sistema è adatto per il montaggio sui tetti o per applicazioni strutturali orizzontali / sopra la testa.
Esso è stato sviluppato per l'impiego con squadre di operai che effettuino le necessarie attività di manutenzione sui tetti, ed incorpora un Inline Shock Absorber (ammortizzatore di urti in linea) che, nel caso di cadute, minimizza i carichi ad un livello accettabile sia per l'utente che per la struttura. Lo Inline Shock Absorber consente di installare il sistema KeeLine sui leggeri tetti delle costruzioni moderne con minime o nessune penetrazioni nel tetto.
Soluzione pronta all'uso dalla HBM
Scott Bennett, direttore della Qualità della Kee Safety, osserva, “Abbiamo scelto l'apparecchiatura HBM perché essa ci forniva una soluzione pronta all'uso sia per lo hardware che, cosa più importante, per il software. Un'attrattiva particolare del software era la sua capacità di filtrare i dati a 60 Hz, di cui necessitavamo per le nostre prove dinamiche.”
L'MX840A della HBM è un compatto amplificatore universale ad 8 canali in grado di supportare fino a 15 diversi tipi di trasduttore per canale. Tutti gli otto ingressi dispongono di un convertitore analogico/digitale a 24 bit con acquisizione dati sincronizzata con cadenza fino a 19,2 kHz. Gli ingressi sono elettricamente isolati e garantiscono elevata precisione di misura.
La U9B è una cella di carico miniaturizzata per forze in trazione e compressione, costruita con acciaio inossidabile e disponibile in dieci campi di misura fino a 0 - 50 kN. Essa è destinata principalmente all'integrazione in processi di assemblaggio e produzione ove ci sia poco spazio disponibile per il montaggio. L'apparecchiatura è completata dal catman®Easy, l'intuitivo software HBM per la semplice acquisizione e visualizzazione dei dati di misura.
Bennett aggiunge, “In termini di ingegneria, l'impiego della strumentazione HBM è stato un completo successo apportando notevoli miglioramenti ai nostri prodotti ed ora la utilizziamo anche per provare regolarmente i nostri altri dispositivi PPE durante l'anno.”