EP310N: Adesivo a solidificazione a caldo costituito da due componenti
L’adesivo con resina epossidica EP150N è costituito da due componenti e funziona sotto l’effetto di calore e pressione. È adatto per l’installazione di estensimetri da utilizzare in test sperimentali, in cui sono richieste temperature molto elevate, e per la costruzione di trasduttori.
L’adesivo è molto facile da maneggiare e consente quindi di ottenere strati di adesivo estremamente sottili. I due componenti singoli sono forniti in quantità di miscelatura pre-misurate: non è quindi necessario pesarli.
Attenzione: EP310N è adatto solamente per superfici lisce.
EP310N: adesivo a solidificazione a caldo con tempi di solidificazione di 0,5 ore a 200°C (392°F), 1 ora a 180°C (356°F), 3 ore a 150°C (302°F)
Acquistate l’adesivo con resina epossidica EP310N a due componenti nel nostro shop online:
- 1-EP310N: 2 flaconi che possono essere sigillati più volte con componente A (60 ml) e componente B (30 ml)
Sufficiente per circa 300 estensimetri*. Gli accessori necessari per l’installazione (pellicola di protezione amovibile in fluoropolimeri, cuscinetti di pressione, flaconi dosatori con pennello per l’applicazione dell’adesivo, nastro adesivo resistente al calore, istruzioni per l’uso, specifiche di sicurezza) sono inclusi nella fornitura.
*Le quantità specificate sono solamente valori raccomandati approssimati, poiché il consumo di adesivo dipende anche dalle dimensioni degli estensimetri utilizzati
Documents EP310N
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
EP310N - Instructions for use | English, German, French | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
EP310N-A - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
EP310N-B - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||