X280: Adesivo a solidificazione a freddo – Ideale per temperature elevate
L’adesivo a base di resina epossidica X280 è la scelta ideale per l’installazione di estensimetri in test sperimentali, specialmente se le misurazioni devono essere effettuate con temperature ambiente elevate e non sia possibile utilizzare un adesivo a solidificazione a caldo con temperature elevate, per varie ragioni, ad esempio perché un componente è troppo grande per essere messo in forno per la solidificazione a caldo.
L’adesivo X280 offre ottimi risultati sia su superfici porose che su superfici lisce; è costituito da due componenti ed è molto facile da usare. I componenti sono confezionati in imballaggi doppi, quindi non è necessario pesarli.
Adesivo a solidificazione a caldo: 1 ora a 95°C/203°F, 2 ore a 65°C/149°F, 8 ore a 20°C/68°F, carico di 0,05...2 N/mm²
Acquistate l’adesivo con resina epossidica X280 nel nostro shop online
- 1-X280: 6 x 10 g in imballaggi doppi
Sufficiente per circa 100 estensimetri*. Include gli accessori necessari per l’installazione degli estensimetri: contenitori di miscelazione, pellicola di protezione amovibile in fluoropolimeri, cuscinetti di pressione, spatola di miscelazione, nastro adesivo resistente al calore, manuale di istruzioni, specifiche di sicurezza
*Le quantità specificate sono solamente valori raccomandati approssimati, poiché il consumo di adesivo dipende anche dalle dimensioni degli estensimetri utilizzati.
Key Features
- cold curing but service temperature up to + 200 °C
- for smooth and absorbent surfaces
Documents
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
X280 - Instructions for use | English, German, French | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
X280-A - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
X280-B - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Order Number
1-X280