Nuova Formula
La nuova composizione potenziata di X60 non contiene dicyclohexyl phthalate (CAS 84-61-7).
Le specifiche e il trattamento del prodotto rimangono invariati.
X60: colla a freddo per estensimetri
X60, con metilmetracrilato, è la scelta ideale per applicazioni sperimentali tipiche nell’installazione di estensimetri. Può essere utilizzata sia su materiali porosi (cemento, ghisa, legno e ceramica, tra gli altri) che su superfici lisce. La colla X60 può addirittura essere usata a temperature criogeniche molto basse, fino a -200°C in una manciata di minuti.
L’adesivo è costituito da due componenti, che lo rendono molto facile da usare in applicazioni pratiche: il componente A viene fornito sotto forma di polvere con un cucchiaio dosatore (incluso). Il componente B è un liquido e si misura in gocce. L’adesivo viene miscelato in un contenitore apposito (fornito) che rende semplice regolarne la consistenza
La nuova composizione potenziata di X60 non contiene dicyclohexyl phthalate (CAS 84-61-7).
Le specifiche e il trattamento del prodotto rimangono invariati.
Di seguito due tipi di pacchetti disponibili:
Entrambi i pacchetti includono già gli accessori necessari per l'installazione degli estensimetri—contenitori per miscelare, miscelatori, foglio di cellofan, misurini, manuale operativo e schede di sicurezza. *Le quantità specificate sono solo valori approssimativi consigliati, il consumo della colla dipende in parte anche dalla dimensione degli estensimetri utilizzati.
Singoli componenti:
1-X60/A 100 g componente A
1-X60/B 2x 40 ml componente B
1-X60-NP/A 400 g componente A
1-X60-NP/B 2x 200 ml componente B
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuali operativi | ||||
X60 - User Manual | English, German, French | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
X60-A - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
X60-B - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
X60 - Technical Information | German | |||