Z70: Supercolla a solidificazione a freddo per test sperimentali e per sensori senza requisiti di precisione troppo elevata

Con un tempo di solidificazione molto rapido (solo un minuto a 20°C), la supercolla Z70 viene usata in molti test sperimentali per l’installazione di estensimetri. Questo adesivo in cianoacrilato è usato anche nella costruzione di sensori, ma normalmente solo quando non è richiesta una precisione elevata. [R1] 

Z70 solidifica solamente in rivestimenti adesivi molto sottili. Poiché l’umidità assorbita dall’aria dell’ambiente funziona da catalizzatore, l’umidità relativa dovrebbe essere pari al 40-70 percento. La solidificazione dei cianoacrilati, e quindi di Z70, dipende anche dalle condizioni chimiche della superficie dell’adesivo.

Se le condizioni di applicazione non sono favorevoli (ad esempio, umidità relativa bassa, superfici con reazioni di tipo acido, basse temperature), si raccomanda di utilizzare in aggiunta l’acceleratore BCY01 [R2]. È possibile applicare una goccia di acceleratore sulla superficie adesiva. Dopo un minuto circa, è possibile applicare la supercolla Z70.

  • Supercolla a solidificazione a freddo: Solidifica molto rapidamente con la sola pressione delle dita (0,5 minuti a 30°C/86°F, 1 minuto a 20°C/68°F, 10 minuti a  5°C/41°F).

Disponibile nel nostro Shop online:

  • 1-Z70:

          Buy Now

  • 1-BCY01:

          Buy Now

Documents

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
German
English
Russian
Manuali operativi
English, German, French
Instruzioni per l’uso
French, English, German
Istruzioni di sicurezza
Multi lingua
Multi lingua
Declaration of Conformity
English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.