Con le celle di carico digitali C16i e l'indicatore di pesatura digitale DIS2116, la HBM fornisce un sistema digitale di pesatura con notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni convenzionali.

  • Facilita la compensazione del carico d'angolo per le pese a piattaforma: bilanciamento della sensibilità confortevole ed esente da errori mediante comandi software; nessuna saldatura di resistori, ecc. 
  • Riduce i requisiti di hardware: non più necessari gli indicatori di pesatura o le stampanti alibi. 
  • Minor sensibilità alle interferenze: trasmissione digitale del segnale.

La cella di carico digitale C16i ha le stesse dimensioni della versione analogica C16A. Pertanto, non è necessaria alcuna modifica meccanica per l'adeguamento delle pese.

 

Caratteristiche Salienti

  • Segnale di uscita digitale (RS-485 a 4 fili)
  • Appoggio a pendolo autocentrante 
  • Semplice da installare 
  • Di acciaio inossidabile saldato al Laser, IP68
  • Omologabile per verifica prima fino a 6000 d secondo OIML R60 
  • Soddisfa i requisiti EMC/ESD secondo EN 45501
  • Protezione da sovratensioni (fulmini) incorporata 
  • Carico nominale: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t
  • Classe di precisione: D1, C3, C4 ed anche C6
  • Certificati legali per il commercio: OIML e GOS
  • Grado di protezione: IP 68 (IP 69K)

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Chinese
Japanese
German
Spanish
Italian
Brochures
English
German
Manuali d’istruzione
Italian
German, French, English
Certificati
Multi lingua
Multi lingua
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Protezione contro le esplosioni

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati