Dati acquisiti sicuri, verificabili e affidabili per tutte le variabili meccaniche ed elettriche.
Sistema PMX per acquisizione e controllo: per banchi prova e produzione
PMX è il nostro strumento preciso, affidabile e flessibile usato per elaborare grandi volumi di dati per applicazioni multicanale.
I dati sono elaborati e inviati tramite interfacce Ethernet industriali. L’interfaccia web basata su TCP/IP è facile da usare per diagnosi e setup.
Anche i più piccoli compiti di automazione possono essere eseguiti direttamente tramite il Soft PLC interno in conformità con IEC-61131.
- 2-16 canali per modulo (espandibili individualmente)
- Interfacce: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
- Protocollo di taraturadigitale archiviato internamente
- Pronto per applicazioni IoT (Internet delle cose), come diagnosi remota e integrazione web
Preciso
- Tutti i dati delle misurazioni possono essere tracciati attraverso il protocollo di taratura salvato direttamente sul dispositivo (in conformità con EN10204)
- Condizionamento continuo e digitale del segnale per i trasduttori di forza e di coppia
- Elevate larghezze di banda e frequenze di campionamento per le interfacce Ethernet industriali.


Modulare
- Equipaggiato in modo individuale secondo le variabili misurate e le interfacce necessarie
- Sincronizzazione automatica e semplice collegamento via cavo nel caso di impiego di più moduli PMX
- Driver LabVIEW/DIAdem e API disponibili


Programmato per l’uso individuale e facile da integrare nei software per banchi prova: PMX è perfetto per il vostro campo di applicazione.
Facile da usare
- Avviamento e diagnosi attraverso interfaccia web (WEB-GUI)
- SoftPLC integrato come optional in conformità con IEC-61131
- Supporta il rilevamento automatico del sensore tramite TEDS
- I canali computati per elaborare e analizzare i segnali sono facili da parametrizzare


Un sistema di acquisizione dati di alta qualità facile da usare, come un moderno smartphone: avviamento, diagnosi remota, parametrizzazione dell’intera catena di misura – tutto può essere eseguito tramite interfacce browser dal design semplice.
Sistema di acquisizione dati PMX
Molteplici schede plug-in disponibili per l’acquisizione dati e il collegamento di interfacce- Driver software per API, LabVIEW e DIAdem
- Download gratuito di file ePlan macro
Controllare le specifiche e il manuale operativo per ulteriori informazioni.
Strumento base per montaggio a parete o su binario DIN (WGX)

WGX002 Strumento base
- Strumento base per 5 moduli PMX: fino a 4 moduli di misura o 2 moduli I/O ed 1 modulo bus di campo Ethernet in tempo reale, montaggio a parete o su binario DIN
- Max. 16 ingressi di misura con convertitori A/D da 24 bit e cadenza di campionamento fino a 38,4 kHz per canale
- 32 canali di calcolo in tempo reale con valori di picco / allarme e funzioni matematiche e scientifiche
- Brevi tempi di impostazione e di cicli di prova grazie a fino 1000 parametri per programmi di impostazione / misurazione salvati nel PMX
- Interfaccia host USB 2.0
- Interfaccia utente integrata protetta con 3 livelli di parole d'ordine (operatore / servizio / amministratore)
WGX001 Strumento base
- Datis: Identico al WGX002.
- con CODESYS Soft PLC addizionale oltre alla visualizzazione web ed all'interfaccia CANopen.
PX401 - Modulo di misura per segnali di ingresso analogici e sensori attivi
Classe di precisione HBM: 0.1
- 4 canali
- segnali di ingresso analogici e sensori attivi (±10 V).
- Compresi l'alimentazione dei sensori ed 1-Wire-TEDS.
PX455 - Modulo di misura a quattro canali per mezzi e ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico
Classe di precisione HBM: 0.05 ponte intero - 0.1 mezzo ponte
- 4 canali
- ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico (estensimetri, sensori induttivi, LVDT, sensori potenziometrici).
- Compreso 0-Wire-TEDS (identificazione sensori).
- In combinazione con le barriere Zener SD01A, i sensori possono operare anche come trasduttori a sicurezza intrinseca in atmosfere potenzialmente esplosive, circuito di misura tipo (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
- termometro a resistenza
- trasduttore potenziometrico
PX460 - Modulo di Misura Frequenze ed Operazioni di Conteggio
Classe di precisione HBM: 0.01
- 4 canali
- Il PX460 è un modulo di misura per frequenze ed operazioni di conteggio.
- Canali 1 e 3: misurazione frequenze.
- Canali 2 e 4: frequenza (digitale / induttiva), contatore, encoder, SSI, PWM (protocollo TMC presto disponibile.
- Modalità di misura disponibili comprese due tarature shunt e due 1-Wire-TEDS (identificazione sensori).
PX878 - Modulo Multi I/O con uscite analogiche e digitali
Classe di precisione HBM: 0.1
- Modulo Multi I/O con otto ingressi digitali, otto uscite digitali, cinque uscite analogiche (tensione ±10 V).
- Le funzioni I/O sono liberamente regolabili.
- I canali di misura o quelli di calcolo possono essere fatti uscire mediante i segnali analogici.
Schede di ingresso Ethernet Industriale

- Il PMX può essere opzionalmente munito di un'interfaccia ProfiNET, EtherCAT od Ethernet/IP.
- Tutti i moduli sono stati certificati in conformità all'organizzazione utenti. Un file di descrizione strumento è compreso nella spedizione.
- La scheda-interfaccia Ethernet/IP è stata sviluppata e provata con stretta osservanza dei requisiti ODVA.
- PX01PN: Scheda Ethernet in tempo reale (strumento ProfiNET, protocolli RT ed IRT).
- PX01EC: Scheda Ethernet in tempo reale (EtherCAT slave, cadenza frame fino a 9,6 kHz).
- PX01EP: Scheda-interfaccia Ethernet/IP per l'integrazione del PMX con le reti Ethernet/IP.

PMX Software - accesso rapido ai dati di produzione -- flessibile e facile da usare
PMX WebServer - integrato nello strumento: Il software PMX basato sul browser ha imposto i nuovi standard in termini di prestazioni ed fruibilità. La tecnologia del software e di controllo completamente nuova e conosciuta finora solo per gli smart phone ed i tablet PC, è stata utilizzata per la prima volta nella tecnologia di misura e prova.

- PMX WebServer - integrato nello strumento.
- Sono disponibili tre diversi livelli utente con i corrispondenti livelli e diritti di accesso al PMX ed al processo.
- Le interfacce software standardizzate garantiscono l'accesso a tutti i parametri degli strumenti per la configurazione, il controllo e l'analisi.
- Le tecnologie Ethernet ed Internet permettono ora anche il risparmio dei costi sulla manutenzione remota.
- L'installazione del software complessa e soggetta a errori appartiene ormai al passato.
- Gli utenti ed amministratori usufruiscono di un controllo facile ed intuitivo.
Vai alla dimonstrazione del software PMX
I dati di misura possono essere salvati in differenti format (BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS).
Il pacchetto di driver PMX consente l'integrazione in LabVIEWTM* o nei software proprietari che impiegano le .NET API (C++, C#, VB.NET).
Software di acquisizione dati EVIDAS
EVIDAS è il software HBM per l’acquisizione e l’analisi dati facile da usare, per risultati rapidi e diretti. Il design avanzato e il flusso di lavoro pulito di questo software danno un impatto visivo di grande effetto. EVIDAS Essential consente di usare le funzioni principali dell’acquisizione dati.
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PMX CAD step files |
Documentazione tecnica
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| CAD Step Files | ||||
|
PMX - CAD Download (Step File)
STEP-file 3D-model for CAE | Multi lingua | |||
| Brochures | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Brochure | Korean | |||
| PMX - Brochure | Russian | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Manuel d'emploi | French | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| PMX - Инструкция по монтажу | Russian | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| PMX - Quick Start Guide | English, German, French | |||
| Driver | ||||
|
DIAdem Driver
Only available in German language The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Please see the Release Note for further details and requirements. Date: 06/2018
|
Version: 1.0.0
|
Size: 67 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM Common API
The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. Date: 09/2018
|
Version: 4.0
|
Size: 25 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 11 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 12 MB
| Multi lingua | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
| Certificati | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | Multi lingua | |||
| PMX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| PMX - GOST - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PMX EDS files (Ethernet/IP)
PMX device description file for Ethernet/IP. Date: 02/2015 | Version: 0.24 | Size: 62 KB | Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 01/2019
|
Version: 5.3.1
|
Size: 332 MB
| Multi lingua | |||
|
EVIDAS Essential / EVIDAS Viewer
Software for data acquisition, visualization and storage Date: 03/2019
|
Version: 1.2
|
Size: 264 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 03/2016
|
Version: 1.0
|
Size: 6 MB
| Multi lingua | |||
|
PMX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 06/2018 | Version: 2.00 | Size: 38 MB | Multi lingua | |||
|
PMX Codesys Examples
This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX. Available languages: german, english.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Date: 11/2017 | Version: 3.0 | Size: 261 MB | Multi lingua | |||
|
PMX CodesysV3
Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10 Date: 03/2016
|
Version: 1.03
|
Size: 635 MB
| Multi lingua | |||
|
PMX Example EtherCat Project
This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 1 MB | Multi lingua | |||
|
PMX Example Ethernet/IP Project
This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | Multi lingua | |||
|
PMX Example Profinet Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | Multi lingua | |||
|
PMX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and PMX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed). Date: 12/2017
|
Version: 3.04
|
Size: 34 MB
| Multi lingua | |||
|
PMX GSDML files (ProfiNet)
PMX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 02/2015 | Version: 2.3 | Size: 84 KB | Multi lingua | |||
|
PMX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee Date: 03/2019 | Version: 1.2 | Size: 4 MB | Multi lingua | |||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. Date: 01/2019 | Version: 1.5 | Size: 275 MB | Multi lingua | |||
|
PMX XML files (EtherCat)
PMX device description file for EtherCat. Date: 02/2015 | Version: 1.3 | Size: 58 KB | Multi lingua | |||