Sistema PMX per acquisizione e controllo: per banchi prova e produzione

PMX è il nostro strumento preciso, affidabile e flessibile usato per elaborare grandi volumi di dati per applicazioni multicanale.

I dati sono elaborati e inviati tramite interfacce Ethernet industriali. L’interfaccia TCP/IP è un’interfaccia web facile da usare per diagnosi e setup. 

I più piccoli compiti di automazione possono essere eseguiti direttamente tramite il Soft PLC interno in conformità con IEC-61131. 

  • 2-16 canali per modulo (espandibili individualmente)
  • Interfacce: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
  • Protocollo di taratura digitale archiviato internamente
  • Pronto per applicazioni IoT (Internet delle cose), come telediagnosi, integrazione web

Preciso

  • Tutti i dati delle misurazioni possono essere tracciati attraverso il protocollo di taratura salvato direttamente sul dispositivo (in conformità con EN10204)
  • Condizionamento continuo e digitale del segnale per i trasduttori di forza e di coppia
  • Larghezze di banda e frequenze di campionamento elevateper le interfacce Ethernet industriali.

Dati misurati sicuri, verificabili e affidabili. Acquisizione dei dati affidabile per le variabili meccaniche ed elettriche.

Modulare

  • Equipaggiato in modo individuale secondo le variabili misurate e le interfacce dell’utente
  • Quando si impiegano più moduli PMX: sincronizzazione automatica, semplice collegamento via cavo
  • Driver LabVIEW/DIAdem e API disponibili

Disposto individualmente e facile da integrare nei banchi prova software: PMX è perfetto per il vostro ambito di applicazione.

Facile da usare

  • Avviamento e diagnosi attraverso interfaccia web (WEB-GUI)
  • SoftPLC integrato come optional in conformità con IEC-61131
  • Supporta il rilevamento automatico del sensore tramite TEDS
  • I canali computati per elaborare e analizzare i segnali sono facili da parametrizzare

Un sistema di acquisizione dati di alta qualità facile da usare, come un moderno smartphone: avviamento, diagnosi remota, parametrizzazione dell’intera catena di misura – tutto può essere eseguito tramite interfacce browser dal design semplice.

 

Sistema di acquisizione dati PMX

  • Molteplici schede plug-in disponibili per l’acquisizione dati e il collegamento di interfacce
  • Driver software per API, LabVIEW e DIAdem
  • Download gratuito di file ePlan macro

Controllare le specifiche e il manuale operativo per ulteriori informazioni. 

Download opuscolo PMX

Strumento base per montaggio a parete o su binario DIN (WGX)

WGX002 Strumento base

  • Strumento base per 5 moduli PMX: fino a 4 moduli di misura o 2 moduli I/O ed 1 modulo bus di campo Ethernet in tempo reale, montaggio a parete o su binario DIN
  • Max. 16 ingressi di misura con convertitori A/D da 24 bit e cadenza di campionamento fino a 38,4 kHz per canale
  • 32 canali di calcolo in tempo reale con valori di picco / allarme e funzioni matematiche e scientifiche
  • Brevi tempi di impostazione e di cicli di prova grazie a fino 1000 parametri per programmi di impostazione / misurazione salvati nel PMX
  • Interfaccia host USB 2.0
  • Interfaccia utente integrata protetta con 3 livelli di parole d'ordine (operatore / servizio / amministratore)

WGX001 Strumento base

  • Datis: Identico al WGX002.
  • con CODESYS Soft PLC addizionale oltre alla visualizzazione web ed all'interfaccia CANopen.

 

 

PX401 - Modulo di misura per segnali di ingresso analogici e sensori attivi

Classe di precisione HBM: 0.1

  • 4 canali
  • segnali di ingresso analogici e sensori attivi (±10 V).
  • Compresi l'alimentazione dei sensori ed 1-Wire-TEDS.

 Analog Input: voltage  Current-fed piezoelectric sensor (IEPE) (in conjunction with EICP-B-x smart module)

  

 


 

 

 PX455 - Modulo di misura a quattro canali per mezzi e ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico

Classe di precisione HBM: 0.05 ponte intero - 0.1 mezzo ponte

  • 4 canali
  • ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico (estensimetri, sensori induttivi, LVDT, sensori potenziometrici).
  • Compreso 0-Wire-TEDS (identificazione sensori).
  • In combinazione con le barriere Zener SD01A, i sensori possono operare anche come trasduttori a sicurezza intrinseca in atmosfere potenzialmente esplosive, circuito di misura tipo (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
  • termometro a resistenza
  • trasduttore potenziometrico                             

SG full bridge SG half bridge Inductive full bridge Inductive half bridge  Piezoresistive full bridge Potentiometric transducer termometro a resistenza 

 

 


 

 PX460 - Modulo di Misura Frequenze ed Operazioni di Conteggio

Classe di precisione HBM: 0.01

  • 4 canali
  • Il PX460 è un modulo di misura per frequenze ed operazioni di conteggio.
  • Canali 1 e 3: misurazione frequenze.
  • Canali 2 e 4: frequenza (digitale / induttiva), contatore, encoder, SSI, PWM (protocollo TMC presto disponibile.
  • Modalità di misura disponibili comprese due tarature shunt e due 1-Wire-TEDS (identificazione sensori).

Channels 1 and 3: frequency measurements up to 2 MHz Channels 2 and 4 frequency (digital, inductive) Counter/encoder Magnetic tranducer/ puls counter SSI PWM

 

 


 

 PX878 - Modulo Multi I/O con uscite analogiche e digitali

 

Classe di precisione HBM: 0.1

  • Modulo Multi I/O con otto ingressi digitali, otto uscite digitali, cinque uscite analogiche (tensione ±10 V).
  • Le funzioni I/O sono liberamente regolabili.
  • I canali di misura o quelli di calcolo possono essere fatti uscire mediante i segnali analogici.

 8 digital in-/ outputs 5 analog outputs

 

 


 

 Schede di ingresso Ethernet Industriale

 

  • Il PMX può essere opzionalmente munito di un'interfaccia ProfiNET, EtherCAT od Ethernet/IP.
  • Tutti i moduli sono stati certificati in conformità all'organizzazione utenti. Un file di descrizione strumento è compreso nella spedizione.
  • La scheda-interfaccia Ethernet/IP è stata sviluppata e provata con stretta osservanza dei requisiti ODVA.
  • PX01PN: Scheda Ethernet in tempo reale (strumento ProfiNET, protocolli RT ed IRT).
  • PX01EC: Scheda Ethernet in tempo reale (EtherCAT slave, cadenza frame fino a 9,6 kHz).
  • PX01EP: Scheda-interfaccia Ethernet/IP per l'integrazione del PMX con le reti Ethernet/IP.

  EthernetIP

PMX Software - [schneller Zugriff auf Produktionsdaten] -- flessibile e facile da usare


PMX WebServer - integrato nello strumento: Il software PMX basato sul browser ha imposto i nuovi standard in termini di prestazioni ed fruibilità. La tecnologia del software e di controllo completamente nuova e conosciuta finora solo per gli smart phone ed i tablet PC, è stata utilizzata per la prima volta nella tecnologia di misura e prova.

  • PMX WebServer - integrato nello strumento.
  • Sono disponibili tre diversi livelli utente con i corrispondenti livelli e diritti di accesso al PMX ed al processo.
  • Le interfacce software standardizzate garantiscono l'accesso a tutti i parametri degli strumenti per la configurazione, il controllo e l'analisi.
  • Le tecnologie Ethernet ed Internet permettono ora anche il risparmio dei costi sulla manutenzione remota.
  • L'installazione del software complessa e soggetta a errori appartiene ormai al passato.
  • Gli utenti ed amministratori usufruiscono di un controllo facile ed intuitivo.


Vai alla dimonstrazione del software PMX

[Weiterführende Softwarelösungen von HBM:]

I dati di misura possono essere salvati in differenti format (BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS).
Il pacchetto di driver PMX consente l'integrazione in LabVIEWTM* o nei software proprietari che impiegano le .NET API (C++, C#, VB.NET).

Documentazione tecnica

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Italian
Brochures
English
French
Spanish
Portuguese
Italian
Simplified Chinese
Korean
Japanese
Russian
German
Manuali operativi
Multi lingua
Multi lingua
German
French
English
Guida rapida - Manuale
German, English, French
Driver

Only available in German language.

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem.

Please see the Release Notes for further details and requirements.


Date: 10/2016
Version: 6.1
Size: 55 MB
Related Documents:
Multi lingua

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.


Date: 03/2016
Version: 3.1
Size: 12 MB
Related Documents:
Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 11 MB
Related Documents:
Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 12 MB
Related Documents:
Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
German, French, English
Certificati
Multi lingua
Russian
Multi lingua
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data.


Date: 03/2017
Version: 5.01
Size: 287 MB
Related Documents:
Multi lingua

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.


Date: 03/2016
Version: 1.0
Size: 6 MB
Related Documents:
Multi lingua

This project is a 3D-modell as STEP-files for CAE


Date: 12/2012
Size: 4 MB
Multi lingua

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 12/2013
Version: 2.00
Size: 27 MB
Multi lingua

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.


Date: 03/2016
Version: 3.0
Size: 178 MB
Multi lingua

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10


Date: 03/2016
Version: 1.03
Size: 635 MB
Related Documents:
Multi lingua

PMX device description file for Ethernet/IP.


Date: 02/2015
Version: 0.24
Size: 62 KB
Multi lingua

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 1 MB
Multi lingua

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 2 MB
Multi lingua

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 2 MB
Multi lingua

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).


Date: 11/2016
Version: 3.02
Size: 34 MB
Related Documents:
Multi lingua

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.


Date: 02/2015
Version: 2.3
Size: 84 KB
Multi lingua

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: german, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined Triggeroutput
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX NTP-synchronisation with QuantumX
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.


Date: 03/2016
Version: 1.3
Size: 96 MB
Multi lingua

PMX device description file for EtherCat.


Date: 02/2015
Version: 1.3
Size: 58 KB
Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati