Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
PW15AHi - Data Sheet | English | |||
PW15AHi - Datenblatt | German | |||
PW15AHi - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
PW15AHi - Mounting instructions | French, English, German | |||
Accessori | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW15AHi - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Software | ||||
AED_Panel32 for Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows 98
Panel software for FIT® load cells (FIT®, FIT®/0, FIT®/1, FIT®/4, FIT®/5) and AD/AED electronics (AD101B, AD103B, AD103C, AD104, AD104C, AD105, AD105C, PW20i, C16i, C16i3). Date: 03/2013 | Version: 3.6.2 | Size: 89 MB | Multi lingua | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multi lingua | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | Multi lingua | |||