Cella di carico di facile manutenzione PW25 per elevati standard igienici Cella di carico di facile manutenzione PW25 per elevati standard igienici | HBM

Cella di carico PW25: pesatura igienica fino a 20 kg

Il PW25 fornisce pesi estremamente precisi per la pesatura degli alimenti fino a 20 kg (classe di precisione C3). Con una struttura compatta e dimensioni conformi al mercato, PW25 è facile da usare su riempitrici a peso, pesatrici combinate multi-testa e per i tradizionali compiti di pesatura. La cella di carico PW25 con grado IP69K con grado IP69K ha una tenuta straordinaria. La protezione integrata contro il sovraccarico garantisce una stabilità di sovraccarico del 1000% della capacità massima.

Inoltre è facile da pulire, il che la rende particolarmente adatta all’uso nel settore alimentare dove le considerazioni igieniche rivestono un ruolo fondamentale, come nel riempimento di contenitori di latte, alimenti per l’infanzia e yogurt.  La cella di carico è disponibile anche come optional come PW25P con presa per un’integrazione ancora più rapida.

  • Classe di precisione: C3 multigamma
  • Capacità massime: 10 kg, 20 kg
  • Grado di protezione: IP68/IP69K

Precisa

  • Classe di precisione C3 multigamma (equivalente alla categoria III)
  • Omologata per i sistemi di pesatura commerciali fino a 10.000 divisioni
  • Protezione integrata dal sovraccarico incapsulata fino al 1000 % della capacità massima

Risultati di misurazione precisi con una tecnologia delle celle di carico con estensimetro protetta, di alta qualità

Igienica

  • Cella di carico chiusa ermeticamente, realizzata in acciaio inox liscio di alta qualità
  • Ciascuna cella di carico è verificata individualmente per verificarne la conformità al grado di protezione IP68 ed è resistente all’umidità e alla sporcizia a lungo termine
  • Testata secondo il tipo come IP69K dal VDE Testing Institute
  • Resistente agli agenti chimici aggressivi usati per la pulizia

Può anche essere usata in applicazioni altamente sensibili all’igiene grazie alla struttura robusta facile da pulire

Pronta per il futuro

  • Design piccolo, che risparmia spazio
  • Approvata in conformità con OIML R60
  • Dimensioni standard per una facile integrazione (PW15)
  • Accessori comprendenti il cavo di collegamento con spina (per la versione PW25P)
  • Adattatore di collegamento per il sistema di protezione cavo
  • Collegamento con presa sigillabile

Applicazioni versatili grazie alla facile integrazione e agli accessori abbinatisories

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Disponibile anche con collegamento del cavo flessibile

 

Disponibile come: 

  • Tipo PW25 con collegamento a cavo fisso
  • Tipo PW25-P con connettore per una sostituzione dei cavi facile ed igienica

Disponibile anche: 

  • Cavo con connettore 1-KAB175-x-1 (x=3/6m), materiale di cablaggio igienico, IP68/IP69K
  • Cavo con connettore 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda tecnica. 

La cella di carico PW15 si afferma: un solo formato, tante opportunità

Tipo

Cella di carico SP4M

Cella di carico PW15A

Cella di carico PW15AH

Cella di carico PW25

Particolarità

Qualità C6 convalidata

Robusta, realizzata in acciaio inox

Realizzata con il più alto grado di protezione possibile IP68/IP69K

Facile da pulire e fabbricata con il più alto grado di protezione possibile IP68/IP69K

Materiale

Alluminio

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Ambiente

Asciutto

Polvere, liquidi

Aria umida e aggressiva

Liquidi umidi e aggressivi, requisiti di pulizia elevati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.