PW27: per una pesatura asettica fino a 20 kg

 

Con la cella di carico PW27 per la pesatura asettica, le società che producono e si occupano di riempimento per i prodotti alimentari sono pronte per affrontare le sfide future. PW27 è la prima cella di carico nella gamma della massima capacità ad essere stata certificata dallo European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG). È adatta per riempire, confezionare e pesare gli alimenti.

La cella di carico PW27 è ben protetta dall’umidità ed è estremamente robusta (classe di protezione IP68/IP69K). È adatta per la pulizia con getti di vapore. Anche le spine hanno una protezione speciale. La protezione da sovraccarico integrata raggiunge fino al 1.000% della capacità massima. Ciò significa che la cella di carico non si rompe, neppure se qualcuno ci sale sopra, ad es. durante la pulizia.

Come optional, è anche disponibile la versione PW27P con connettore, per un’integrazione ancora più rapida e per la sostituzione nelle macchine.

Classe di precisione: C3 multigamma

Capacità massime: 10 kg, 20 kg

Classe di protezione: IP68/IP69K

Ideale per la produzione alimentare

  • Precisione certificata OIML (C3MR)
  • “Clean in Place“ (CiP)

  • IP68/IP69K

  • Capacità massime da 0 a 10 kg e da 0 a 20 kg

Soddisfa tutti i requisiti di lavorazione degli alimenti e riempimento; massimi intervalli di capacità, ideali per i formati più comuni degli imballaggi

 

Asettica

  • Design repellente per lo sporco, senza vuoti o bordi
  • Protezione dal sovraccarico brevettata – del tutto senza sporcizia e germi
  • Acciaio inox 100%, adatto per l’uso nell’industria alimentare
  • Speciale qualità della superficie
  • A chiusura ermetica
  • Argento ionizzato, cavo antibatterico

Pulizia facile e senza residui: i liquidi scivolano via facilmente

 

Robusta

  • Elevata resistenza agli agenti chimici, grazie all’uso di materiali robusti

  • Adatta per ambienti umidi e aggressivi

  • Resiste a un sovraccarico dieci volte superiore

  • Collaudata e testata anche in ambienti estremamente difficili

 

Duratura e robusta, anche in condizioni difficili

 

Disponibile anche con spina per una facile sostituzione

Versioni disponibili:

  • Versione standard PW27 con cavo montato
  • PW27P con spina e connettore per il collegamento del cavo, con una rapida sostituzione della cella di carico.

Collegamento al mondo digitale

L’elettronica del trasduttore PAD consente un’acquisizione digitale rapida e semplice e la visualizzazione dei valori misurati forniti dalla cella di carico PW27. L’involucro in acciaio inox compatto e la forma arrotondata proteggono PAD in modo ideale dai liquidi e dalle condizioni ambientali avverse.

Scopri di più

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Italian
Japanese
French

PW27 aseptic load cell with plug / connector for cable

English

Die Variante "PW27P" besitzt ein Anschlusskabel mit Stecker.

German
Japanese
Manuali d’istruzione
French, English, German
French, German, English
French, German, English
Certificati
English
English, German
Declaration of Conformity
Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati