Con il modello PW15AH la HBM presenta una cella di carico da piattaforma con l’eccezionale grado di protezione IP69K – particolarmente idoneo per impianti che necessitano di apparati di pulitura ad alta pressione.

In concreto, IP69K significa:

  1. massima protezione della cella di carico contro la penetrazione della polvere (IP6_), ed anche…
  2. massima protezione della cella di carico contro la penetrazione di acqua, perfino in impianti di pulitura ad alta pressione od a vapore (IP_9K).

La cella di carico è incapsulata ermeticamente, offrendo così il massimo grado di sicurezza.

Quando si impiegano celle di carico in condizioni ambientali estreme, spesso si sottovaluta la protezione del cavo. Allora a che serve il massimo grado di protezione per la cella di carico se le influenze meccaniche o chimiche danneggiano il cavo?

È proprio per questo motivo che la cella di carico PW15AH offre in opzione un'efficace protezione del cavo. Uno speciale attacco filettato permette di connettere con facilità il sistema di protezione del cavo. Questi protezioni sono reperibili sul mercato da diversi produttori e per differenti casi di impiego. Grazie a questa combinazione – tipo di protezione IP68/IP69K per la cella di carico e possibilità di una protezione sicura per il cavo – la PW15AH rappresenta la scelta ideale per le condizioni di impiego estreme nell’industria.

Caratteristische Salienti

  • Sigillata ermeticamente (IP68; IP69K)
  • Massima affidabilità
  • Carico nominale: 10 kg - 20 kg - 50 kg - 100 kg
  • Riduzione del minimo intervallo di verica della cella di carico (vmin) per applicazioni multicampo
  • Intercambiabile coi prodotti di numerosi costruttori
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Configurazione a 6 fili
  • Attacco integrato per conduttura di protezione del cavo

Opzioni

  • Diverse lunghezze del cavo di collegamento

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
Russian
Simplified Chinese
German
Manuali d’istruzione
Italian
French, German, English
Certificati
Multi lingua
English
German
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi lingua

Numeri di Catalogo

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati