PW10A
Robusta Cella di Carico per Piattaforme da 600 x 500 mm
La cella di carico da piattaforma PW10A è una vera e propria „all rounder“ (tuttofare) per i vostri compiti di pesatura: robusta, della nota qualità HBM e disponibile con una vasta gamma di opzioni supplementari. Ad esempio, essa è disponibile anche nella versione antideflagrante, con diverse lunghezze del cavo, con uscita bilanciata per il collegamento in parallelo ad altre celle di carico.
I tipi PW10A, PW12C e PW16A si differenziano per le loro dimensioni. Non importa quali siano le esigenze d'impiego: con le celle di carico PW10A, PW12C e PW16A troverete sempre la soluzione ottimale.
La dimensione massima della piattaforma è di 600 x 500 mm. Il cavo di collegamento schermato a 6 conduttori della versione base è lungo 3 m, ma è disponibile anche con altre lunghezze. Oltre alla versione standard, per questa cella di carico la HBM offre anche altre opzioni aggiuntive – ad esempio cavi di lunghezza superiore (fino a 12 m), uscita compensata, nonché il minimo intervallo di verifica (vmin) ulteriormente ridotto per bilance multicampo. Tutte le celle di carico da piattaforme PW10A… sono disponibili anche nella versione antideflagrante secondo ATEX 95 (Zone 1 e 21 o Zone 2 e 22).
Accurate measurement results due to the off-center load compensation and stable electromagnetic compatibility (EMC)
Ideal for demanding measurement tasks involving large platforms.
Meets individual requirements, owing to the six different maximum capacities and many options.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PW10A - Data Sheet | English | |||
| PW10A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW10A - Datenblatt | German | |||
| PW10A - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW10A - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificati | ||||
| PW10 - OIML Certificate | English | |||
| PW10 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW10 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multi lingua | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Dichiarazione UE di conformitá
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multi lingua | |||
| Protezione contro le esplosioni | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Note sulla sicurezza
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati