PW12C: Robusta Cella di Carico da Piattaforma PW12C: Robusta Cella di Carico da Piattaforma | HBM

PW12C Cella di carico a punto singolo: pesatura precisa con piattaforme di grandi dimensioni

La cella di carico a punto singolo PW12C è conforme alla classe di precisione C3 Multi-gamma e offre risultati di pesatura precisi. È adatta all’utilizzo sia in applicazioni statiche sia altamente dinamiche, per esempio nelle selezionatrici ponderali, per la pesatura di materiali da costruzione o il riempimento di liquidi e gas. Offre risultati di pesatura ottimali, grazie alla compensazione del carico decentrata integrale, ed è ideale per le applicazioni a punto singolo che includono grandi piattaforme di pesatura fino a 800 x 800 mm.

PW12C è dotata di elevata rigidità e della comprovata tecnologia con estensimetri HBM, che le consentono di dimostrare dinamiche uniche sul mercato. La cella di carico a punto singolo presenta un meccanismo di protezione da sovraccarico regolabile individualmente. PW12C è resistente all’umidità e alla sporcizia grazie al grado di protezione IP67. Lo schermo del cavo è collegato al corpo di misura e pertanto protegge in modo ottimale la cella di carico contro i campi elettromagnetici. È disponibile anche una versione di PW12C a prova di esplosione e una versione con un’uscita del segnale bilanciata per la connessione in parallelo.

 

  • Classe di precisione: C3 Multi-gamma
  • Capacità massima: da 50 a 750 kg
  • Dimensioni massime della piattaforma: 800 x 800 mm

Risultati affidabili

  • Risultati di pesatura precisi grazie alla conformità alla classe di precisione C3 (Multi-gamma)
  • Legale per il commercio, con certificato di prova (in conformità con OIML R60)
  • Compensazione del carico decentrata integrata
  • Eccezionale stabilità del segnale, grazie alla tecnologia a 6 cavi
  • Massima precisione grazie all’elevata rigidità del corpo di misura, anche durante le pesature ad alta velocità
  • Affidabile anche negli ambienti con campi elettromagnetici, grazie allo schermo del cavo collegato al corpo di misura.

Risultati precisi durante la pesatura ad alta velocità, grazie all’elevata rigidità.

Per applicazioni industriali

  • Adatta a piattaforme di dimensioni fino a 800 x 800 mm
  • Ideale per applicazioni altamente dinamiche, grazie alla comprovata tecnologia con estensimetri
  • Solido corpo di misura in alluminio con copertura in gomma siliconica resistente
  • Utilizzo sicuro, grazie alla protezione da sovraccarico integrata
  • Resistente all’umidità e alla sporcizia negli ambienti industriali grazie al grado di protezione IP67
  • Protezione da sovraccarico regolabile.

Robusta, per le misurazioni industriali grazie alla protezione da sovraccarico integrata.

Numerose versioni

  • Sono disponibili dieci diverse capacità massime (50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg)
  • Sono disponibili quattro diverse lunghezze del cavo, da 1,5 m a 12 m
  • Legale per il commercio, con certificato di prova (in conformità con OIML R60)
  • È disponibile una versione con uscita del segnale bilanciata per la connessione in parallelo
  • Sono disponibili versioni a prova di esplosione (IECEx+ATEX Zona 1+21, Zona 2+22).

Risponde ai requisiti individuali, grazie alle diverse capacità massime e alle lunghezze del cavo disponibili.

PW12C Cella di carico a punto singolo - Documentazione del prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW12C - Data Sheet English
PW12C - Datenblatt German
PW12C - Prospetto dati Italian
PW12C - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
PW12C3 - Istruzioni di montaggio Italian
PW12C3 - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuali operativi
LCMC - Operating Manual English, German
Guida rapida - Manuale
LCMC - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
PW12C - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW12 - OIML Certificate English
PW12 - Prüfschein German
PW12 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW12 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi lingua
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.