PW18
Celle di Carico da Piattaforma per Pesatura Statica e Dinamica. Max. Dimensioni Piattaforma da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm
Le celle di carico da piattaforma PW18 sono particolarmente indicate per applicazioni quali le bilance di controllo (checkweigher) e le bilance multitesta a combinazione.
A seconda del carico nominale, la dimensione delle piattaforma va da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm. Il cavo di collegamento schermato è lungo 3 m.
Versione PW18C3:
Versione PW18C3/H1:
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PW18C3 / H1 - Datenblatt | German | |||
| PW18C3 / H1 - Prospetto dati | Italian | |||
| PW18C3/H1 - Data Sheet | English | |||
| Brochures | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificati | ||||
| PW18C / H1 - Test certificate | English, German | |||
| PW18C / H1 OIML Certificate of conformity | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW18/C3 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
1-PW18C3/H1/5KG
1-PW18C3/H1/10KG
1-PW18C3/H1/20KG
1-PW18C3/H1/50KG
1-PW18C3/H1/75KG
1-PW18C3/H2/5KG
1-PW18C3/H2/10KG
1-PW18C3/H2/20KG
1-PW18C3/H2/50KG
1-PW18C3/H2/75KG
1-PW18C3/5KG
1-PW18C3/10KG
1-PW18C3/20KG
1-PW18C3/50KG
1-PW18C3/75KG
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati