Cella di carico ad alta velocità PW22 per pesatura dinami Cella di carico ad alta velocità PW22 per pesatura dinami | HBM

Cella di carico single point PW22: pesatura velocissima con classe di precisione C3

La cella di carico single point PW22 è ideale per pesare in modo rapido e dinamico, ad esempio in pesatrici multitesta combinate. Il grado di protezione IP67 è l’ideale per l’uso affidabile in ambienti industriali, ad esempio per riempire materiali sfusi o in molte altre applicazioni di riempimento.

PW22 ha un’eccezionale rigidità, quindi una risonanza naturale estremamente elevata. Ciò garantisce tempi di settaggio ridotti, quindi tempi di pesatura decisamente più rapidi. Con il suo livello di misurazione molto alto nell’intervallo della bilancia e la classe di precisione C3, risulta affidabile e con risultati di misurazione molto precisi. Grazie all'arresto per sovraccarico brevettato in direzione di compressione e di trazione, può resistere a sovraccarichi fino a cinque volte la capacità massima. Disponibile con alloggiamento protettivo, sei capacità massime tra 6 kg e 90 kg e diverse lunghezze del cavo, la cella di carico a singolo punto PW22 è disponibile in svariate versioni. Il suo ingombro è standard, per la massima compatibilità d’uso. Per condizioni operative ancora più esigenti, la PW22 è anche disponibile in una versione ATEX a prova di esplosione.

  • Classe di precisione: C3 multigamma
  • Capacità massima: da 6 kg a 90 kg
  • Grado di protezione: IP67

Misurazioni precise

  • Misurazioni precise con classe di precisione fino a C3 (secondo OIML R60)
  • Risultati precisi con fattore di intervallo massimo elevato fino a 15.000
  • Elevata rigidità e frequenza di risonanza naturale garantiscono tempi di pesatura rapidi
  • Enorme stabilità del segnale, con tecnologia a 6 fili
  • Elevata resistenza alla torsione e ai piegamenti
  • Compensazione dell'errore di carico decentrato

Risultati precisi con processi di pesatura rapidi grazie al design rigido

Sicuro

  • Resistente a umidità e sporcizia in ambiente industriale con grado di protezione IP67 (secondo EN 60 529)
  • Capacità di carico fino a cinque volte quella massima, con arresto brevettato in caso di sovraccarico
  • Stabile anche con sovraccarico eccentrico grazie al design alto

Robusta per applicazioni industriali con arresto del sovraccarico brevettato

Opzioni versatili

  • Disponibile con sei capacità massime (6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 90 kg)
  • Disponibile con tre lunghezze di cavi tra 1,5 m e 12 m
  • Disponibile come optional in una versione con alloggiamento protettivo per applicazioni industriali
  • Sono disponibili versioni a prova di esplosione (ATEX zona 1+21, zona 2+22)

Versatilità di applicazione; grazie a sei capacità massime selezionabili e svariate opzioni

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW22 - Data Sheet English
PW22 - Datenblatt German
PW22 - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
PW22 - Mounting instructions French, English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuali operativi
LCMC - Operating Manual English, German
Guida rapida - Manuale
LCMC - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
PW 22 - Quick Start Guide Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
PW22 - Safety Instructions Multi lingua
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW22 - OIML Certificate of Conformity English
PW22 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW22 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi lingua
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.