PW2D: Celle di Carico da Piattaforma per Pesatura Veloce PW2D: Celle di Carico da Piattaforma per Pesatura Veloce | HBM

La cella di carico single point PW2D pesa un carico massimo di 72 kg ad alta velocità

La cella di carico single point PW2D pesa un carico massimo di 72 kg con classe di precisione fino a C3 MR (Multi-Range). La cella di carico con estensimetro è unica, grazie alla sua frequenza naturale estremamente elevata ed è l’ideale per l’uso in compiti di pesatura altamente dinamici con brevi tempi di ciclo, ad esempio nei sistemi di pesatura industriali.

La cella di carico PW2C di HBM offre una precisione ancora maggiore con le misurazioni statiche.

  • Classe di precisione: C3 MR (Multi-Range)
  • Capacità: da 7,2 kg a 72 kg
  • Grado di protezione: IP67

Alta precisione di misura

  • Risultati di pesatura precisi grazie alla classe di precisione C3 MR (Multi-Range)
  • Altissima frequenza naturale
  • Segnale estremamente stabile in caso di fluttuazioni di temperatura e resistenza, grazie alla configurazione a 6 fili
  • Compensazione del carico decentrata (OIML R76)
  • Elevata compatibilità elettromagnetica (CEM) grazie alla schermatura del cavo di connessione

Risultati precisi grazie alla classe di precisione C3 MR e all’elevata CEM

 

Misurazioni complesse

  • Alta rigidità del corpo
  • Spostamenti ridotti
  • Adatta per piattaforme con formato fino a 380 x 380 mm
  • Come optional è disponibile una versione con uscita di segnale bilanciata per il collegamento parallelo
  • Ideale per l’uso in applicazioni single-point grazie alla sua estrema rigidità torsionale

Pesatura estremamente rapida per via della frequenza naturale elevata del corpo di misura

 

Versatilità d’uso

  • Dimensioni conformi agli standard del settore
  • Fino a cinque capacità massime disponibili (7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 27 kg)
  • Sono disponibili diverse lunghezze del cavo, tra 0,35 m e 6 m
  • Cavo di collegamento disponibile nella configurazione a 6 fili come optional affinché i cavi si possano tagliare in lunghezza singolarmente

Facile integrazione grazie alla vasta gamma di capacità e cavi disponibili come optional e alle dimensioni standard

 

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW2D - Data Sheet English
PW2D - Datenblatt German
PW2D - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
PW2D - Mounting instructions French, English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuali operativi
LCMC - Operating Manual English, German
Guida rapida - Manuale
LCMC - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
Certificati
PW2D - OIML Certificate English
PW2D - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW2 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.