La cella di carico da piattaforma PW4M è di alluminio e si distingue per i carichi nominali particolarmente bassi. Il minimo coefficiente termico consente una precisione molto elevata. La dimensione massima della piattaforma è di 200 x 200 mm, il collegamento elettrico è effettuato dal cavo lungo 1,5 m.

Caratteristiche Salienti

  • Piccola dimensione
  • Per la determinazione di piccole masse 
  • Classe di precisione C3 con certificazione OIML R60
  • Carico d'angolo compensato
  • Grado di protezione IP65 secondo IEC 529
  • Soddisfa la norma IEC 529
  • Carico nominale: 0,3 kg - 0,5 kg - 2 kg - 3 kg
  • Cavo di collegamento schermato
  • Materiale: Alluminio

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
German
Italian
Japanese
Brochures
English
Russian
Simplified Chinese
German
Manuali d’istruzione
Italian
English, German, French
French, German, English
Certificati
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex II 3G for zone 2 and Ex II 3D for zone 22 (non conductive dust)

Multi lingua

Numeri di Catalogo

1-PW4C3/300G-1
1-PW4C3/500G-1
1-PW4C3/2KG-1
1-PW4C3/3KG-1

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati