Cella di carico a punto singolo PW4M: per pesare con precisione masse fino a 3 kg

La cella di carico a punto singolo PW4M, di dimensioni ridotte e realizzata in alluminio, presenta una classe di precisione C3 che consente di pesare masse fino a 3 kg. Si basa su una tecnologia ad estensimetri già collaudata ed è quindi molto precisa. Le celle di carico sono disponibili con intervalli di capacità massimi diversi e vengono fornite tutte con un certificato di prova e un certificato OIML R60. La cella di carico PW4M è la soluzione ideale per dosaggio, riempimento e pesatura di piccole confezioni, ad esempio nell’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare. La cella di carico a punto singolo fornisce risultati di misura estremamente precisi, offrendo allo stesso tempo un ottimo rapporto tra prezzo e performance.

  • Classe di precisione: C3 secondo i parametri OIML R60
  • Intervallo di verifica minimo: fino a 0,05 g
  • Capacità massima: da 0,3 kg a 3 kg

Precisione elevata

  • Sistemi di pesatura con classe di precisione C3 fino a 3000 divisioni
  • Coefficiente di temperatura molto piccolo da zero a 0,0140%/10K, che corrisponde a un intervallo di verifica minimo pari a Y = 10.000 
  • Compensazione del carico fuori centro
white check mark in green circle

Certificata, con pesatura precisa garantita da una cella di carico basata su estensimetri di alta qualità

Protezione eccellente

  • Grado di protezione IP65
  • Spina del connettore schermata
  • Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme alle normative CE
  • Compensazione della temperatura
  • Intervallo di temperatura nominale da -10 a +40 °C
white check mark in green circle

Risultati di misura precisi, anche in caso di campi elettromagnetici e effetti avversi della temperatura

Plug & Weigh™

  • Integrazione rapida tramite un cavo di connessione di 1,5 m con connettore all’estremità
  • Design compatto, ideale per piattaforme con dimensioni fino a 200 x 200 mm
  • Disponibile con quattro capacità massime per la pesatura di masse estremamente piccole (0,3 kg, 0,5 kg, 2 kg, 3 kg)
white check mark in green circle

Avvio rapido, grazie a una pratica connessione tramite spina

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati