Amplificatore per estensimetri – QuantumX MX1615B / MX1616B

Gli amplificatori per estensimetri QuantumX MX1615B e QuantumX MX1616B sono la soluzione ideale per un’acquisizione dati precisa e sicura per gli estensimetri con configurazione full-bridge, half-bridge e quarter-bridge, oltre che per i trasduttori basati su estensimetri, i potenziometri, le termoresistenze (PT100) o le tensioni normalizzate (+/- 10V). Questa unità di acquisizione dati risulta quindi essere la miglior scelta possibile in tutti i casi in cui devono essere acquisiti dati relativi a sollecitazioni, forze e dislocazioni. Anche la temperatura svolge un ruolo importante. 

I moduli MX1615B e MX1616B sono dotati di 16 input per sensori, distribuiti in un alloggiamento molto compatto. Questa configurazione consente quindi a MX1615B e MX1616B di offrire una densità di canali senza pari in uno spazio ridotto. Le aree di applicazione tipiche comprendono prove statiche di tensione per modelli FEM, prove di fatica quasi dinamiche per analisi della durata, operazioni di monitoraggio, ricerche relative ai materiali, analisi della tensione residua, operazioni di manutenzione (per le prove meccaniche di schede di circuito stampate), oltre che la registrazione generale dei dati di carico nel campo.

Analogamente a tutti i moduli di acquisizione dati QuantumX, i moduli MX1615B / MX1616B offrono una rilevazione istantanea dei sensori via TEDS ("Plug & Measure") e possono essere combinati e graduati liberamente con tutti gli altri moduli QuantumX.

Precisione

  • Elementi del circuito brevettati (tecnologia a 4, 5, 6 conduttori, tecnologia a frequenza portante, oltre che auto-regolazione ciclica su tutti i canali)
  • Meccanismo robusto, che consente di prevenire interferenze termiche e elettromagnetiche nei risultati di misura (dovute a inverter, correnti alte, macchine elettriche o effetto della temperatura)
  • Frequenza di misura personalizzabile, fino a 20 kS/s per canale e con ampiezza di banda del canale elevata.

Risultati di misura precisi e senza interferenze, per misurazioni statiche e dinamiche. Grazie al metodo a frequenza portante, è possibile ottenere risultati chiari anche in caso di forte interferenza o se vengono utilizzati cavi lunghi.

Efficienza e risparmio di tempo

  • Plug & Measure – configurazione dei canali automatica per ogni sensore
  • Taratura dei sensori istantanea o controllo di plausibilità tramite collegamento di derivazione interno
  • Strumentazione veloce tramite prese push-in
  • Sistema distribuito e cavi sensore brevi e prefabbricati

Efficienza e risparmio di tempo garantiti nei compiti di misurazione e analisi: tramite catene di misura combinate in modo intelligente e tramite tecnologia plug & measure. Le tensioni meccaniche possono essere visualizzate, memorizzate o inoltrate per via digitale in tempo reale.

Facile integrazione

  • Adatto per un intervallo di temperatura ampio (-20 ° C ... + 65 ° C) con design robusto
  • Risultati istantanei grazie al software catman di HBM per la registrazione e l’analisi dei dati
  • Integrazione in tempo reale sul fieldbus Ethernet (CX27B), CAN (MX471B), o output di tensione (MX878B)
  • Sistema open software (Visual Studio .NET, LabVIEW, ecc.)

Un amplificatore per estensimetri che si adatta alla vostra architettura di sistema. Facile, no?

HBM catman: More than just data acquisition

catman data acquisition software simplifies the acquisition, visualization and analysis of your measurement data.

Learn  more

HBM catman: più di una semplice acquisizione dati

Il software di acquisizione dati catman semplifica l’acquisizione, la visualizzazione e l’analisi dei vostri dati di misura. 

Ulteriori informazioni

Disponibile in 3 varianti

120 o 350 Ohm

Amplificatore per estensimetri MX1615B: Collegamento con l’estensimetro in configurazione full, half o quarter-bridge con 120 o 350 Ohm

350 o 1,000 Ohm

Amplificatore per estensimetri MX1616B: Collegamento con l’estensimetro in configurazione full, half o quarter-bridge con 350 o 1000 Ohm

Ultra-robusto 

SomatXR MX1615B-R: Ultra-robusto per l’uso in condizioni ambientali difficili (120 o 350 Ohm)

QuantumX MX1615B/MX1616B – Bibliografia sul prodotto e download

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Chinese
Japanese
German
English
German
Brochures
English
Simplified Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuali operativi
Multi lingua
Multi lingua
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
German, English
English
Italian
Accessori
Italian
English
German, English
Italian
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Tech Notes

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

English

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.