Misurare brevi spostamenti in modo affidabile
Il trasduttore di spostamento W1ELA/0 in versione a pistone consente misurazioni precise di brevi spostamenti durante il processo.
Il trasduttore di spostamento W1ELA/0, estremamente compatto, è composto quasi esclusivamente dal corpo della bobina e dal pistone. Ciò consente di posizionare perfettamente il sensore nella macchina, nel sistema o nel banco prova. È anche supportato dall’intervallo di temperatura ampiamente approvato del sensore, da –55° C a +130° C. I trasduttori di spostamento W1ELA/0 possono essere usati per un’acquisizione affidabile dello spostamento nominale, muovendoli verso l’esterno dalla posizione centrale in entrambe le direzioni.
Il corpo della bobina contiene due bobine di misurazione sistemate una dietro l’altra, che insieme formano un half bridge induttivo. Per formare un circuito full bridge bisogna aggiungere un amplificatore a frequenza portante da 4,8 kHz.
Salvaspazio e progettato per l’integrazione diretta
Intervallo di applicazione versatile in macchine, sistemi e banchi prova
Struttura pratica: facile, robusta, affidabile.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| W1ELA/0 - Data Sheet | English | |||
| W1ELA/0 - Datenblatt | German | |||
| W1ELA/0 - Prospetto dati | Italian | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| W1ELA/0 - Mounting instructions | German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| W1E - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati