Resistente all’umidità e agli agenti chimici
LE11: estensimetro ambienti umidi e presenza agenti chimici
Gli LE11 sono estensimetri (ER) incapsulati e con fili di collegamento flessibili a trefolo. Grado di protezione IP67 (con conforme resistenza chimica del collante usato). Sono compresi i cavetti di collegamento a trefolo isolati in Fluoropolymer insulation lunghi 1 metro.
L'estensimetro LE11 è completamente annegato in uno speciale materiale plastico ed è perciò a tenuta di umidità e resistente ai prodotti chimici (con l'eccezione degli acidi molto concentrati quali l'acido solforico e l'acido nitrico). Gli LE11 sono caratterizzati dalla eccellente stabilità del segnale di zero al variare dell'umidità.
A scelta, l'estensimetro LE11 viene fornito con il collegamento a 2 fili od a 4 fili. La resistenza nominale è di 350 Ohm e la risposta termica è compensata per l'acciaio.
Resistente all’umidità e agli agenti chimici
Eccellente stabilità al segnale di zero in condizioni di umidità variabili.
Materiale dei fili resistente alle minacce dell’ambiente e alle perdite elettriche.
Codice ordine | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tensione massima di eccitazione | ||||
Griglia di misura | Portante | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
1-LE11-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 | |
1-LE11-3/350VE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 |
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||