ABM75: materiale di copertura per estensimetri — pellicola di alluminio con composto plasmabile
La pellicola di alluminio ABM75 con stucco plasmabile è un materiale facile da usare per coprire gli estensimetri. Il prodotto consiste in una pellicola di alluminio spessa 0,05 mm rivestita con uno strato di stucco plasmabile di 3 mm. ABM75 si applica semplicemente premendo a mano sul punto di misura.
Per molte applicazioni, si raccomanda di usare la pellicola di alluminio ABM75 insieme allo stucco di copertura AK22, oppure con un terzo strato di gomma siliconica SG250 per ottenere risultati ottimali nella protezione del punto di misura.
Specialmente quando il punto di misura può essere colpito da più sostanze (ad es. olio e acqua), si raccomanda di usare una combinazione di questi materiali di copertura. In questi casi, il materiale di copertura solubile in olio va applicato direttamente all'estensimetro, in quanto la pellicola di alluminio funziona da barriera di diffusione. Lo strato finale deve essere una resina epossidica resistente all’olio.
Il materiale di copertura per estensimetri ABM75 può essere conservato a temperatura ambiente per ca. 2 anni.
- ABM75: il materiale di copertura per estensimetri, composto da una pellicola di alluminio e da un composto plasmabile
- Intervallo di temperatura: da -196°C a 75°C (da 321°F a + 167°F)
- Applicazione: Compressione a mano
Acquistate un materiale di copertura ABM75 per estensimetri dall’Online Shop:
- 1-ABM75: 11 pezzi, 205 mm + 100 mm (8.07x3.95 in), sufficienti per ca. 200 estensimetri*
ABM75 rivestimento protettivo - documenti
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
ABM75 - Instructions for use | French, German, English | |||
ABM75 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
ABM75 - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||