AK22: materiale di copertura per estensimetri — stucco plasmabile a forte aderenza
AK22 è uno stucco forte e plasmabile, che aderisce praticamente a qualunque materiale. Lo stucco è plasmabile a mano sul punto di misura. Si raccomanda di usare lo stucco di copertura AK22 con la pellicola di alluminio ABM75, o anche con un terzo strato di gomma siliconica SG250, per ottenere una protezione ottimale del punto di misura in svariate applicazioni.
Si noti che un’accelerazione molto elevata (ad es. la rotazione) potrebbe danneggiare lo stucco di copertura AK22 per via della sua massa.
Il materiale di copertura per estensimetri AK22 può essere conservato a temperatura ambiente per ca. 2 anni.
- AK22: Materiale di copertura composito plasmabile e malleabile per estensimetri
- Intervallo di temperatura: da –30°C a 120°C (da –22°F a +167°F)
- Applicazione: Compressione a mano
Acquistate un materiale di copertura AK22 per estensimetri dall’Online Shop:
- 1-AK22: pacco da 1 kg; sufficiente per ca. 30 estensimetri*
*Le quantità specificate sono intese esclusivamente come riferimento, in quanto il consumo di materiale di copertura dipende, tra l’altro, dal formato degli estensimetri usati.
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
AK22 - Instructions for use | French, German, English | |||
AK22 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
AK22 - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||