PU140: Rivestimento protettivo per estensimetri – vernice di poliuretano
PU140 è un rivestimento protettivo monocomponente facile da applicare che assicura la protezione dell’estensimetro. La vernice al poliuretano viene applicata in corrispondenza del punto di misura con un pennello integrato nel tappo del flacone e solidifica molto rapidamente a temperatura ambiente.
PU140 protegge perfettamente l’estensimetro dagli agenti fisici e chimici. È resistente agli agenti chimici e ai solventi, quali etanolo, petrolio o diesel (non è però resistente alla maggior parte dei solventi organici e degli idrocarburi clorurati). PU140 protegge gli estensimetri da umidità, condensa, atmosfere salate, climi tropicali, olii e lubrificanti. Una volta solidificato, PU140 offre anche protezione meccanica.
In molte applicazioni, si consiglia di utilizzare una combinazione di rivestimenti protettivi diversi per ottenere una protezione ottimale del punto di misura. Attenzione: il prodotto PU140 non deve essere usato in combinazione con il rivestimento protettivo NG150.
- PU140: Rivestimento protettivo per estensimetri con vernice di poliuretano
- Intervallo di temperatura: da –40°C a +140°C (da –40°F a +284°F).
- Solidifica a temperatura ambiente
Acquistate il rivestimento protettivo per estensimetri PU140 nel nostro shop online:
- 1-PU140: 3 flaconi, ognuno da circa 30 ml, sufficiente per circa 35 estensimetri*
*Le quantità riportate sono puramente indicative, in quanto il consumo del rivestimento protettivo dipende, tra le altre cose, dalle dimensioni degli estensimetri utilizzati.
Documentazione
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instruzioni per l’uso | ||||
| PU140 - Instructions for use | French, English, German | |||
| PU140 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| PU140 - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||