SG250: Rivestimento protettivo direttamente dal tubetto — Gomma siliconica
La gomma siliconica SG250 è un rivestimento protettivo monocomponente trasparente che protegge le installazioni di estensimetri. Il prodotto non contiene solventi e solidifica a contatto con l’aria a temperatura ambiente.
Si raccomanda di utilizzare la gomma siliconica SG250 insieme alla pellicola di alluminio ABM75l e allo stucco di protezione AK22 per ottenere una protezione ottimale del punto di misura in molte applicazioni.
Il rivestimento protettivo per estensimetri SG250 può essere conservato a temperatura ambiente per circa 6 mesi.
- SG250: Rivestimento protettivo per estensimetri in gomma siliconica in tubetto
- Intervallo di temperatura: da –50°C a 200 °C (da –94°F a + 392°F).
- Applicazione diretta dal tubetto
Acquistate il rivestimento protettivo per estensimetri SG250 nello shop online:
- 1-SG250: 1 tubetto da circa 85 g. Sufficiente per circa 20 estensimetri*
*Le quantità riportate sono puramente indicative, in quanto il consumo del rivestimento protettivo dipende, tra le altre cose, dalle dimensioni degli estensimetri utilizzati.
Gomma siliconica SG250 - Documentazione
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
SG250 - Instructions for use | French, German, English | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
SG250 - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||