La valigetta DAK 2 contiene tutti gli attrezzi e gli accessori indispensabili per l'installazione degli estensimetri. La DAK2 è trasportabile e chiudibile a chiave. Dimensioni: 470 x 170 x 360 mm, peso ca. 6 kg (compresa la dotazione di fornitura). Nella parte inferiore della valigetta, sotto il cassetto rimovibile, si trova un vano libero a disposizione per collanti ed ulteriori materiali.

Contenuto della DAK2

  • 1 saldatore Ersa (16 W)
  • 1 pennello piatto
  • 1 lente d'ingrandimento (6 x)
  • 1 righello graduato da 150 mm
  • 1 pennello da cancellare di fibra di vetro, più 1 ricambio
  • 1 paio di forbici dentate
  • 1 paio di forbici a punta
  • 1 paio di pinzette larghe
  • 1 paio di pinzette a punta
  • 1 riga flessibile da 300 mm
  • 1 sonda dentale con punta angolata
  • 1 spatola per collante
  • 1 taglia e spelafili
  • 1 vasettodi Petri 60/15
  • 1 bisturi con 6 lame di ricambio
  • 10 m di cavo piatto multipolare 6 x 0,14 mm2, multicolore
  • 25 g di filo per saldare, Ø 1 mm
  • 1 pennarello di flussante
  • 1 rotolo di nastro adesivo 
  • 1 gomma per cancellare
  • 1 penna a sfera HBM
  • 1 confezione di tela smeriglio, gradazione 180 / 220 / 360
  • 100 cm3 di agente per pulitura RMS 1
  • 200 fazzolettini per pulitura, 50 x 50 mm

Numero di Catalogo

1-DAK2

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.