Detergenti per punti di misura con estensimetro
Avere una superficie pulita del componente è fondamentale per installare correttamente l'estensimetro. Detergenti chimicamente puri consentono di preparare l’area di installazione, assicurando che la superficie sia priva di sporcizia, grasso o contaminanti simili. HBM fornisce due versioni adeguate di detergente RMS, ciascuna composta da una miscela di acetone e isopropanolo.
Detergente RMS1 per estensimetri
RMS1 è una miscela di solventi chimicamente purissima, ecologica, per pulire le aree di installazione degli estensimetri. RMS1 rimuove con efficacia tutti i comuni contaminanti.
- Confezione: Un litro di miscela di solventi RMS1 più 450 pad di pulizia
- N° ordine: 1-RMS1
RSP120 dispenser per detergente
Il dispenser per detergente RSP120 protegge i solventi come RMS1 dalle contaminazioni che potrebbero svilupparsi nel tempo.
Il meccanismo a molla nel tappo consente una fuoriuscita precisa e semplice del detergente.
RMS1-SPRAY per la pulizia dei punti di misura con estensimetro
RMS1-SPRAY è un detergente facile e rapido da usare per pulire i punti di misura con estensimetro e gli oggetti da misurare. RMS1-SPRAY è una miscela di acetone e isopropanolo, fornita nel comodo formato spray che consente un’applicazione facile e affidabile del detergente per preparare ad esempio i punti di misura su superfici verticali o nei lavori sopratesta.
Diversamente dai precedenti metodi che prevedono di versare il solvente in un contenitore pulito idoneo da un contenitore di stoccaggio, RMS1-SPRAY può essere applicato direttamente dalla bomboletta spray, il che consente di risparmiare tempo quando si prepara il punto di misura.
Tamponi di pulizia
Tampone di cellulosa per pulire gli oggetti sottoposti a prova prima di installare l’estensimetro
- Formato: 5 cm x 5 cm
- Confezione: 450 pz. per confezione
- N° ordine: 1-8402.0026
Safety Data Sheets for RMS1 Cleaning Agent
Safety Data Sheets for RMS1-SPRAY Cleaning Agent
Documentazione
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
RMS1 - Safety instructions | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||