Il trefolo flessibile isolato con fluoropolimeri può essere ordinato direttamente dall’HBMshop. Sono disponibili i seguenti colori:
Cavi e trefoli per il cablaggio dei ponti di estensimetri
Nella nostra gamma di cavi, trefoli e fili potrai trovare gli accessori giusti per collegare gli estensimetri, ad esempio per il cablaggio interno dei ponti di estensimetri o per il collegamento con terminali saldati tramite estensimetri. Inoltre, ti offriamo cavi e trefoli utilizzabili per il cablaggio interno di trasduttori e sensori.
Cavi di misura configurabili per le tue installazioni di estensimetri
Configura i tuoi cavi per compiti di misura sia facili che complessi, in base alle tue esigenze, che si tratti di un cavo semplice a 4 anime per collegare un quarter bridge su breve distanza o di un cavo da 24 anime per collegare lunghe distanze.
Trova il cavo giusto tra 16 tipi diversi e scegli la lunghezza necessaria. I cavi di lunghezza 10m, 20m, 30m o 50m sono imballati in sacchetti di plastica. I cavi di lunghezza 100m o 200m sono avvolti su bobina.
Tutti i dettagli tecnici sono riportati sulla scheda tecnica del prodotto. Questi cavi possono anche essere configurati e ordinati nello shop online.

Cavo di misura in PFA schermato, flessibile
Questo cavo di misura sottile, flessibile ma allo stesso tempo robusto, in PFA, si impiega per collegare i circuiti a ponte di estensimetro.
Vista la sua schermatura, il cavo è adatto per collegare lunghe distanze. Ha un intervallo di temperatura per l’uso molto ampio (da -200°C a +250°C).
- Cavo: cavo a 6 anime, trefolo
- Intervallo di resistenza termica: da -200 °C a +200 °C
- Diametro della sezione: 0,04 mm2
- Confezione: 20 m su bobina
- Resistenza: 0.492 Ω/m
- Cavo: cavo a 4 anime, trefolo
- Intervallo di resistenza termica: da -200 °C a +250 °C
- Diametro della sezione: 0,04 mm2
- Confezione: 20 m su bobina
- Resistenza: 0.492 Ω/m