Filo di rame smaltato 

Filo di rame isolato con poliuretano, sezione 0,04 mm², lungo 25 m.

Cavo piatto isolato PVC 

Cavo piatto isolato PVC a 6 conduttori, sezione 0,14 mm² ognuno; lungo 50 m; resistenza 0,131 Ohm/m.

Filo da cablaggio 

Filo da cablaggio isolato con Fluoropolimero, sezione 0,05 mm²; colore giallo; lungo 100 m; resistenza 0,34 Ohm/m.

Filo flessibile 

Filo flessibile isolato con Fluoropolimero, sezione 0,24 mm²; 19 trefoli e diametro esterno 0,9 mm; lungo 100 m; resistenza 0,0417 Ohm/m.

Filo molto flessibile

Per il cablaggio interno, cablaggio esposto dei trasduttori; sezione 0,04 mm²; 20 trefoli con diametro esterno 0,6 mm; resistenza 0,417 Ohm/m; temperatura ammessa +70 °C, isolamento di PVC.

Numeri di Catalogo

1-CULD01

1-3133.0034

1-3130.0239-G

1-3301.0092-B
1-3301.0091-GR
1-3301.0094-W
1-3301.0088-S
1-3301.0089-R

1-SLI01

1-3133.0034

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.