Cavo a 6 conduttori per applicazioni Ex, con elevata simmetria capacitiva e mantello di PVC.

Lunghezze disponibili:    20 m e 100 m.

Omologazione:  Ex
Materiale:  Materiale del mantello PVC, colore RAL 5015,
 isolamento dei conduttori PE-A
Campo di temperatura:  –30 ... +70

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
German
Italian
Brochures
English
German

Caratteristiche Salienti

  • Cavo a 6 conduttori
  • Lunghezza: 20 m o 100 m
  • Schermatura globale o per ogni paio di fili
  • Bassa capacità
  • Alta simmetria capacitiva 
  • Codice colori HBM 
  • 6 x 0,14 mm²
  • Mantello di PVC 
  • Colore blu per installazioni a sicurezza intrinseca 

Numeri di Catalogo

1-CABE2/20
1-CABE2/100

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati