Caratteristiche salienti

  • Bus: RS-485 / RS-422
  • Lunghezza del cavo (tutto il Bus): < 1000 m
  • Prodotti HBM collegabili al Bus a 4 fili:
    • Trasduttori digitali C16i, FIT®
    • Elettronica digitale per trasduttori: AED9101B, AED9201A
    • Catene di misura digitali con elettronica per trasduttori AD104-R5
    • Elettronica di pesatura: WE2107, WE2108, WE2110, DIS2116
  • Prodotti HBM collegabili al Bus a 2 fili:
    • Elettronica digitale per trasduttori: AED9101B
    • Catene di misura digitali con elettronica per trasduttori AD105
  • Alimentazione (per terminazione del Bus attiva):
    • Tensione di esercizio1) (CC) 6 V ... 15 V ... 30 V
    • Corrente assorbita dalla VKK (solo terminazione del Bus) ≤ 30 mA
  • Temperatura:
    • Campo nominale di temperatura: -10 °C ... +60 °C [14 °F ... 140 °F]
    • Campo della temperatura di esrecizio: -20 °C ... +70 °C [-4 °F ... 158 °F]
    • Campo della temperatura di magazzinaggio: -40 °C ... +85 °C [-40 °F ... 185 °F]
  • Materiale:
    • Custodia: acciaio inossidabile 
    • Dado a risvolto: ottone nichelato 
    • Cono di serraggio: Neoprene
  • Peso: ca. 800 g
  • Grado di protezione secondo EN 60529 (IEC 529): IP65

Caratteristiche Salienti

  • Collegamento di interfaccia seriali RS-485 / RS-422 a Bus a 2 fili od a 4 fili 
  • Collegamento di fino ad otto trasduttori digitali HBM ed unità elettroniche
  • Terminazione del Bus attiva 
  • Provata EMC
  • Grado di protezione IP65

Numero di Catalogo

1-VKD2R-8

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati