Le scatole di giunzione VKK1-4/VKK1R-4 della HBM consentono il collegamento in parallelo di fino a quattro celle di carico con circuito a 6 fili. Il concetto di schermatura HBM garantisce la protezione EMC secondo EN 45501.

Le morsettiere consentono anche il collegamento convenzionale dello schermo mediante i fili della calza. Con tale metodo si riduce la protezione EMC secondo EN 45501 e ciò può provocare errori di misura in presenza di campi di interferenze elettromagnetiche. 

  • Collegamento in parallelo di fino a quattro celle di carico (VKK1-4)
  • Compensazione del carico d'angolo mediante rete di resistori integrata
  • Compatibile EMC secondo EN 45501 grazie al metodo di schermatura HBM
  • Grado di protezione IP65 secondo EN 60529
  • Versione VKK1R-4 con custodia di acciaio inossidabile 

Materiale: alluminio, ottone placcato nickel, neoprene

Grado di protezione: IP65

Campo di temperatura: -20 ... +85 °C 

Numeri di Catalogo

1-VKK1-4A
1-VKK1R-4

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati