C16/M: Modulo di Pesatura per Serbatoi con Carico Nominal C16/M: Modulo di Pesatura per Serbatoi con Carico Nominal | HBM

I moduli di pesatura C16, per l'impiego su serbatoi per l'industria edile, tramogge per carbone o serbatoi per liquidi e gas, posseggono le specifiche caratteristiche richieste e sono disponibili per qualsiasi applicazione.    

Tutti i moduli di pesatura, realizzati sia con acciaio zincato che acciaio inossidabile, sono muniti di tirante integrato per assorbire le forze orizzontali come quelle tipicamente generate dal vento. Il dispositivo antisollevamento è un accessorio previsto nella struttura, che può essere facilmente aggiunto se necessario.

Il cuore metrologico del modulo è la cella di carico a pendolo autocentrante C16, disponibile in più versioni. 

Caratteristiche speciali del modulo di pesatura C16:

  • Classe di precisione D1, C3 secondo OIML
  • Antideflagrante ATEX95 per Zone 1+21 e Zone 2+22
  • Omologazione FM (protezione antideflagrante per gli USA)
  • Protezione da sovratensioni e scariche elettriche 

I moduli di pesatura sono disponibili per carico nominale da 20 t a 200 t. Ciò consente la costruzione di serbatoi con portata fino a circa 400 t, anche del tipo legale per il commercio.

Caratteristiche Salienti

  • Con cella di carico a pendolo autocentrante in classe D1 secondo OIML R60, in opzione classe C3
  • Tirante trasversale compreso nella dotazione di fornitura 
  • Con dispositivo antisollevamento  
  • Esente da manutenzione
  • Installazione compatta con minimo ingombro in altezza 
  • Facile da montare 
  • In versione con acciaio zincato od acciaio inossidabile 

Carico nominale: 20 t - 30 t - 40 t - 60 t - 100 t - 200 t 

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
C16M - Caractéristiques techniques French
C16M - Data Sheet English
C16M - Datenblatt German
C16M - Hoja de características Spanish
C16M - Prospetto dati Italian
C16M - спецификация Russian
C16M - データシート Japanese
C16M - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
C16M - Mounting instructions English, German, Spanish
C16M - руководство Russian
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
Declaration of Conformity
C16A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Numeri di Catalogo

1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
 

 

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.