Moduli di pesatura Z6M e Z6AM |Pesatura precisa fino a 500k Moduli di pesatura Z6M e Z6AM |Pesatura precisa fino a 500k | HBM

Moduli di pesatura Z6M e Z6AM per una pesatura precisa fino a 500 kg

I moduli di pesatura Z6M e Z6AM montano le celle di carico di alta qualità della serie Z6F di HBM e consentono misurazioni molto precise. Per questo, rappresentano la soluzione ideale per il settore alimentare, edile e farmaceutico. Il loro design robusto e la capacità fino a 500 kg assicurano la stabilità per serbatoi e silos. Z6M e Z6AM sono dotati di perni a bilanciere auto-centranti che garantiscono un’applicazione della forza ottimale e possono essere integrati rapidamente e facilmente con le celle di carico pre-assemblate. II modulo è pronto all’uso, non richiede manutenzione e può essere utilizzato nelle applicazioni legali per il commercio.

  • Classe di precisione: fino a C6
  • Capacità massima: fino a 500 kg

Risultati di qualità elevata

  • Pesatura precisa con la serie di celle di carico di alta qualità Z6 di HBM
  • Adatti per applicazioni legali per il commercio in accordo a OIML R60
  • Applicazione della forza ideale grazie al perno a bilanciere auto-centrante

Risultati delle misurazioni precisi grazie alle celle di carico di qualità elevata di HBM e alla costruzione con perno a bilanciere

 

Facilità di integrazione

  • Funzionamento affidabile esente da manutenzione
  • Assemblaggio facile grazie ai fori di montaggio
  • Pronti per l’uso grazie alla cella di carico pre-assemblata
  • Affidabili grazie alla presenza di un cavo di messa a terra robusto in metallo intrecciato

Pronti per l’uso grazie alla cella di carico pre-installata 

 

Adatti all’uso in applicazioni industriali

  • Design robusto: acciaio zincato o inossidabile
  • Possono essere caricati con pesi pari a 1,5 volte la loro capacità
  • Sono disponibili molte varianti con lunghezze dei cavi e capacità diverse

Applicazione molto pratica con accessori per il montaggio realizzati grazie a decenni di esperienza nell’applicazione

 

Modulo di pesatura Z6M — Risparmio di spazio dovuto all’altezza ridotta

Il modulo di pesatura Z6M effettua misurazioni di precisione fino alla classe C3 ed è quindi adatto, ad esempio, per la pesatura di materiali di costruzione e merci sfuse. Con un’altezza di soli 93,3 mm, Z6M risulta essere estremamente piatto e quindi ideale per applicazioni in spazi limitati. Grazie al dispositivo anti-sollevamento e al tirante, Z6M offre stabilità totale, anche in caso di forti forze laterali. È inoltre disponibile una versione del modulo di pesatura in acciaio inossidabile e protetta dalle esplosioni in accordo a IECEx/ATEX per l’uso in ambienti industriali.

 

  • Le celle di carico della serie Z6F assicurano risultati di qualità elevata fino alla classe di precisione C3
  • Sono disponibili cinque diverse capacità massime comprese tra 30 kg e 500 kg
  • Stabilità elevata grazie al dispositivo anti-sollevamento e al tirante
  • La sua altezza ridotta (solo 93,6 mm) ne consente l’uso in spazi ridotti
  • Protetto da esplosioni in accordo a IECEx/ATEX

Modulo di pesatura Z6AM — Il livello di precisione più alto presente sul mercato

Il modulo di pesatura Z6AM raggiunge la classe di precisione C6 e offre quindi una precisione unica nel settore. È adatto ad essere utilizzato per compiti di misura impegnativi, ad esempio nell’industria farmaceutica. Il suo robusto tirante garantisce un funzionamento lineare, anche in presenza di forti vibrazioni, ad esempio negli impianti di miscelazione. Una versione di Z6AM con certificato internazionale di protezione dalle esplosioni è disponibile per consentire l’uso in tutti i Paesi del mondo. Z6AM può essere dotato di dispositivo anti-sollevamento per aumentarne ulteriormente la stabilità.

 

  • Le celle di carico della serie Z6F garantiscono misurazioni precise fino alla classe di precisione C6
  • Sono disponibili quattro capacità massime comprese tra 50 kg e 500 kg
  • Protetto da esplosioni in conformità alle normative internazionali (IECEx/ATEX, FM)
  • Compensazione delle forze laterali grazie a un robusto tirante
  • Possibilità di aggiunta di un dispositivo anti-sollevamento

Moduli di pesatura Z6M/Z6AM – Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Z6/M - спецификация Russian
Z6 - Caractéristiques techniques French
Z6 - Folha de dados Portuguese
Z6 - Hoja de características Spanish
Z6 - 데이터 시트 Korean
Z6 - データシート Japanese
Z6 - 数据表 Simplified Chinese
Z6/M - Data Sheet English
Z6/M - Datenblatt German
Z6/M - Prospetto dati Italian
Z6/M - データシート Japanese
Z6/M - 数据表 Chinese
Z6AM - Data Sheet English
Z6AM - Datenblatt German
Z6AM - Prospetto dati Italian
Z6AM - спецификация Russian
Z6AM - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
Z6/M - Istruzioni di montaggio Italian
Z6/M - Mounting instructions French, German, English
Z6/M - Руководство по эксплуатации Russian
Z6AM - Mounting instructions French, German, English
Z6AM - Инструкция по монтажу Russian
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
Declaration of Conformity
Z6F, Z6R - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD Drawings and CAD Models

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.