Progetto basato sulle specifiche della cella di carico HBM
La All-Fill International iniziò la progettazione della macchina insaccatrice un anno fa, basandola sulle specifiche della cella di carico HBM. Simon Goulden, Engineering Manager della All-Fill International afferma: "Volevamo una cella di carico affidabile e che fosse abbastanza flessibile per ottenere l'accuratezza richiesta, ma anche sufficientemente robusta fisicamente da supportare il peso della piattaforma di pesatura, così come richiesto per questa applicazione".
La macchina insaccatrice è progettata per essere multi-funzionale e può comprendere una cella di carico addizionale da 5 kg con svariati attacchi quali le piattaforme per il riempimento di secchi e scatole, oltre al dosaggio di sacchi.