Nella tabella sono riportati alcuni dei materiali di copertura più comuni:
Materiale di copertura | Intervallo di temperatura della resistenza all’aria | Metodo di applicazione | Condizioni di solidificazione | Componenti |
AK 22 Stucco viscoso | -30°C … +75°C [-22°F … +248°C] | Stesura a mano | – | Stucco adesivo viscoso da impastare e stendere |
ABM 75 Lamina di alluminio per composto da impastare | -196°C … +75°C [-321°F … +167°C] | Pressione manuale | – | Lamina di alluminio spessa 0,05 mm , coperta con composto da impastare spesso 3 mm |
NG 150(1) Gomma nitrilica | -269°C … +150°C [-452°F … +302°C] | Applicazione con pennello | Lasciata asciugare all’aria a temperatura ambiente | Gomma nitrilica trasparente senza solventi a un solo componente |
SG 250 Gomma siliconica trasparente | -70°C … +250°C [-94°F … +482°C] | Applicazione dal tubetto | Temperatura ambiente | Gomma siliconica trasparente senza solventi a un solo componente |
PU 140(1) Vernice poliuretanica | -40°C … +140°C [-40°F … +284°C] | Applicazione con pennello | Temperatura ambiente … +80°C (… +176°C) | Vernice poliuretanica con solvente a un solo componente |
SL 450 Resina siliconica trasparente | -50°C … +450°C [-58°F … +842°C] | Applicazione con pennello | A intervalli di temperatura compresi tra +95°C e +315°C (+203°F … 599°F) | Resina siliconica trasparente con solvente |
(1) PU 140 e NG 150 non possono essere utilizzati insieme