Elevato impegno di installazione
All'autorità di prova di Minden, gli estensimetri vengono installati su un set di due ruote ed un asse. L'applicazione richiede un totale di 48 estensimetri per ruota (Fig. 1). Le linee di segnale sono fatte passare mediante la foratura dell'asse cavo. L'elettronica completa, comprendente gli amplificatori ed il sistema di trasmissione del segnale, è localizzata all'estremità dell'asse.
L'installazione degli estensimetri e delle linee del segnale è molto complessa e comporta alcune settimane di lavoro per ogni set. Gli estensimetri devono essere installati e collegati individualmente. Subendo sollecitazioni relativamente elevate durante i percorsi di prova, anche le linee del segnale devono essere saldamente fissate con collante.