QuantumX MX879B QuantumX MX879B | HBM

QuantumX MX879B

Desiderate acquisire con precisione e rispondere attivamente ai dati di misura - in tempo reale od in linea - utilizzando software per PC?

Il modulo multi I/O MX879B dispone di 8 uscite analogiche configurabili liberamente (± 10 V) e 32 ingressi / uscite digitali, che completano i moduli di misura della serie QuantumX con un'opzione di risposta attiva.

Il modulo offre una flessibile unità matematica per facilitare i calcoli in tempo reale. I calcoli su qualsiasi tipo di ingressi analogici o segnali del bus possono essere effettuati direttamente nel modulo ed all'uscita - la soluzione ideale per risposte tempestive (determinismo). La libreria delle funzioni effettua calcoli (addizione, sottrazione, moltiplicazione, matrice, valore efficace) e, inoltre, analisi dei segnali per monitorare i valori limite e quelli di picco. Infine, si può caricare qualsiasi tipo di curva di segnale per farla uscire direttamente sotto forma di impulso.

Il completo pacchetto di software comprende i driver per programmare in LabVIEW™ e .NET. Il software catman®AP facilita parametrizzazione, calcoli, visualizzazione ed analisi della vostra prova - senza alcuna necessità di programmazione. I calcoli e le risposte possono quindi essere generate in linea od a livello di PC - la soluzione ottimale per risposte che non siano temporalmente critiche e perciò compatibili con il controllo diretto.

Che lo si usi in laboratorio, nei banchi prova o per misurazioni in campo - il modulo multi I/O MX879B è molto versatile ed aggiorna i moduli universali di misura della serie QuantumX completandoli con numerose utili funzioni.

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
QuantumX MX879B - Data Sheet English
QuantumX MX879B - Datenblatt German
QuantumX MX879B - データシート Japanese
QuantumX MX879B - 数据表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi lingua
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.