Tempi di pulitura più brevi, qualità più alta del prodotto: Quali settori ed applicazioni si avvantaggiano con le nuove celle di carico igieniche ed asettiche

Sistema di dosaggio Sig-Combibloc per il riempimento asettico di liquidi quali il latte, i succhi di frutta ed altri prodotti alimentari

I requisiti per i sistemi automatici di pesatura e di imballaggio e degli impianti di riempimento e dosaggio sono in continua crescita - e, da un numero sempre maggiore di settori industriali,  devono essere soddisfatti gli standard più elevati per le proprietà igieniche ed/od asettiche concernenti i componenti e gli elementi di questi sistemi.

Ad esempio, ciò è valido per 

  • l'industria alimentare, 
  • l'industria dei mangimi per animali, 
  • l'industria cosmetica, 
  • la biotecnologia,
  • l'industria chimica, e 
  • l'industria delle vernici. 

Progettazione igienica dei sistemi

Pesatrice Multitesta

La progettazione igienica dei sistemi - soprattutto la facilità di pulitura di tutti i componenti - presenta numerosi vantaggi. Il vantaggio principale è la maggior qualità e purezza del prodotto. Le correnti leggi, direttive e specifiche di qualità stanno diventando sempre più restrittive per quanto concerne le proprietà igieniche ed asettiche. E, non per ultimo: L'igiene è diventata un fattore competitivo. Lo sviluppo "intelligente", associato ai sistemi igienici, significa che le aziende possono guadagnare in produttività riducendo i tempi di pulitura necessari.

È precisamente questo il punto che la HBM prende di mira con le celle di carico  PW25 e PW27, sviluppate appositamente per applicazioni asettiche ed igieniche.

Le celle di carico sono la chiave per il successo dei processi di pesatura, dosaggio e riempimento. Con le celle di carico igieniche ed asettiche PW25 e PW27, disponibili in esclusiva solo dalla HBM, è ora possibile integrare semplicemente i vantaggi della moderna tecnologia di pesatura nei processi di produzione asettici od igienici – ad esempio nelle pesatrici multitesta a combinazione, nei sistemi di pesatura gravimetrici ed in tutti gli altri sistemi di riempimento, dosaggio ed imballaggio.

Alto grado di protezione

Quale innovazione mondiale nei campi di pesatura da 10 e 20 kg, ambedue i tipi hanno in comune un alto grado di protezione (IP68/IP69K), oltre ad un dispositivo anti-sovraccarico integrato ed incapsulato nel corpo di misura.

Per quanto concerne le superfici e la qualità, tutti i materiali usati sono omologati per l'impiego in aree sensibili. Tutte le superfici non hanno spigoli, angoli o fori che possano essere contaminati da depositi o batteri. L'incapsulazione ermetica delle celle di carico ne consente la pulitura con getti di vapore ad alta pressione o media chimici, oltre all'impiego di sistemi CIP.

PW25 e PW27

Cella di carico HBM facile-da-pulire PW 25
Cella di carico HBM igienica PW 27

Le dimensioni della PW25 e dei suoi attacchi meccanici sono quelle richieste dagli standard industriali generali, rendendo così facile l'integrazione in sistemi preesistenti, senza necessità di alcuna modifica strutturale. La PW27, provata e certificata anche EHEDG, è straordinaria per le sue elevate proprietà igieniche ed settiche. Perfino il cavo e l'attacco filettato ne consentono l'impiego nella sezione igienica del sistema.

Con queste caratteristiche, le celle di carico PW25 e PW27 contribuiscono anche al significativo incremento della produttività: notevole riduzione dei tempi di pulitura del sistema e quindi effettivo aumento dell'efficienza della produzione e diminuzione dei tempi di fermo macchina.

Questo è il motivo per cui gli uffici di ingegneria e progettazione meccanica dovrebbero prendere in considerazione l'impiego delle PW25 e PW27 – queste celle di carico igieniche e/o asettiche della HBM offrono un significativo vantaggio competitivo e contribuiscono a soddisfare le più stringenti specifiche.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.