Le celle di carico garantiscono alta precisione nei Sistemi Gravimetrici di Miscelazione

HBM’s single point load cells are used on the OPTI-MIX 50 Gravimetric batch blender from TSM to ensure high accuracy.

La TSM Control Systems di Dundalk, Irlanda, usa le celle di carico da piattaforma per assicurare l'alta precisione nei propri Sistemi di Miscelazione Gravimetrica.

La TSM Control Systems di Dundalk in Irlanda impiega le celle di carico da piattaforma HBM per assicurare l'alta precisione nei propri Sistemi di Miscelazione Gravimetrica. I Sistemi di Miscelazione Gravimetrica misurano il peso di una ricetta di diversi granuli di plastica e poi li miscelano in modo da poter usare la mescola risultante in differenti processi per plastica. Le applicazioni comprendono l'imballaggio dei materiali quali gli involcrui per alimenti od i sacchetti interni per scatole di cereali, usati nell'industria alimentare.

La TSM usa la cella di carico HBM SP4M

HBM SP4M load cell

Da oltre 25 anni la TSM è uno dei principali costruttori di Sistemi di Precisione per Miscelazione Gravimetrica. La capacità dei suoi impianti spazia dal massimo peso di dosaggio di 0,5 kg per i sistemi puà piccoli, a 32 kg per i sistemi più grandi. La macchina più grande può gestire fino a 12 componenti di materiale differente per comporre la miscela finale. La maggior parte delle macchine sono strumentate con una sola cella di carico SP4M HBM, ma alcuni dei modelli più grandi ne usano due.

Ciascuna mescola comprende diversi tipi di granuli di plastica miscelati per peso, di cui circa il 60-80 percento di materiale vergine ed il restante di granuli di materiale riciclato, e può contenere ulteriori additivi e coloranti per produrre una miscela esclusiva per il successivo processo.

La TSM è fiera di garantire rapporti di miscelazione accurati e costante omogeneità delle miscele, per assicurare le migliori prestazioni dei sui prodotti nei confronti della concorrenza. Ciò rende molto importante la selezione di una cella di carico altamente precisa ed affidabile, che fornisca le prestazioni richieste per soddisfare le aspettative dei clienti ed assicuri costante e ripetibile precisione della miscela.

"Le celle di carico HBM fanno esattamente ciò per cui ne abbiamo bisogno"

È da cinque o sei anni che la TSM impiega la cella di carico da piattaforma SP4M. Michael McKiernan, Ingegnere Progettista della TSM Control Systems afferma: “Ci soddisfa la struttura aperta delle celle di carico SP4 da quando non ci sono più controllori. Tale struttura impedisce ai granuli di traboccare dai recipienti tutto attorno alla cella di carico, e ciò è un grande vantaggio quando si lavora con granulato plastico.”

Le celle di carico da piattaforma SP4M della HBM hanno carico nominale da 1 kg a 200 kg e sono disponibili anche in qualità C6, massima precisione attualmente possibile usando la tecnologia ad estensimetri nella produzione di massa. Le celle di carico di classe C6 permettono la costruzione di bilance legali per il commercio omologabili per 6.000 intervalli di verifica. McKiernan commenta: “Le celle di carico HBM sono precise e molto affidabili e svolgono esattamente il compito che a noi è necessario”.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.