Adatto per tutti i collegamenti a vite da M2.5 a M14
Le rondelle piezoelettriche di forza della serie PACEline CLP ora sono disponibili con tre nuove capacità (3 kN, 14 kN e 36 kN). Per gli utenti significa che PACEline CLP ora è disponibile per tutti i collegamenti a vite standard industriali da M2.5 a M14. I minuscoli sensori di forza possono essere installati in configurazioni molto piccole, senza la necessità di ridimensionare o adattare i collegamenti a vite o a bullone.