Requisiti dell'apparecchiatura di acquisizione dati
L'apparecchiatura di acquisizione dati deve essere in grado di registrare continuamente tensioni trifase da 50/60 Hz e fino a 480 Vrms, oltre a cinque termocoppie tipo K ed altri segnali diversi - ognuno inferiore a 10 V. L'apparecchiatura deve inoltre calcolare un'ampia gamma di criteri prestazionali, comprese le Vrms, le forme d'onda tendenziali di tutte le tre fasi, le tensioni massime e minime, i valori di frequenza, le variazioni percentuali di tensione e frequenza, ed i tempi di ristabilimento delle tensioni e frequenze dopo ogni variazione di carico; il tutto approssimativamente ogni 40 secondi.
Per soddisfare queste esigenti richieste, la HBM ha fornito il suo sistema di acquisizione dati da 200 kS/s GEN2i Genesis HighSpeed ad otto canali. L'apparecchiatura ausiliaria comprende tre 25 MS/s high-voltage fiber-optic isolated digitizers (digitalizzatori a fibra ottica per alte tensioni da 25 MS/s), i quali forniscono una barriera virtualmente infinita, in associazione ad una scheda ricevente a fibra ottica ed alle sonde ad alta tensione.
L'analisi ed i rapporti sulle prestazioni del generatore sono forniti dal Software Perception della HBM, il quale utilizza una banca dati formule integrata per generare i necessari algoritmi di analisi. Dalla HBM venne fornito anche l'addestramento sul posto per il personale della Cummins.