Un nuovo tipo di trasduttore per accurate misurazioni di pressioni dinamiche fino a 15000 bar, usando estensimetri fotoincisi

Stanno aumentando le applicazioni nel campo delle pressioni ultra-alte. Di particolare interesse è la costruzione di componenti per iniezione Diesel quali gli ugelli ed i rail.

Anche il taglio di precisione ad acqua e la sterilizzazione ad alta pressione, quale metodo di conservazione nell'industria alimentare, stanno aumentando d'importanza, principalmente in Giappone e negli USA. Per queste aree emergenti, la tracciabilità dell'apparecchiatura di misura con la massima precisione possibile è diventato un imperativo per queste pressioni ultra-alte.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.