Tecnologia HBM da oltre 30 anni
Il laboratorio di costruzioni dispone di un amplificatore di misura KWS/6 T-5 della HBM e di un registratore magnetico MBS4 che sono già in esercizio da oltre 30 anni. Lo sviluppo di un sistema di controllo idraulico fu accompagnato da un sistema di acquisizione dati computerizzato con cui fu possibile incrementare il numero di punti di misura. Successivamente furono aggiunte nuove apparecchiature, compresi gli amplificatori (KWS 6A-5, KWS 3073, KWS 3082A) ed i trasduttori (W 200, W100, W 50, W 20, B12/200, D 1).