La nuova gamma Healthtech è caratterizzata dalle celle di carico HBM
La Healthtech, il maggior costruttore inglese di bilance pesapersone a gettone, sta lanciando tre nuove pese che utilizzano le celle di carico HBM PW10 per assicurare l'incremento della precisione, la miglior progettazione e la riduzione dei costi di fabbricazione.
La Healthtech, il maggior costruttore inglese di bilance pesapersone a gettone, sta lanciando tre nuove pese che utilizzano le celle di carico HBM PW10 per assicurare l'incremento della precisione, la miglior progettazione e la riduzione dei costi di fabbricazione.
La gamma comprende i modelli Datum, Fulcrum e Bio-Monitor che sono stati introdotti per aggiornare l'esistente base della società di circa 1500 pese funzionanti in tutto il Regno Unito, nelle palestre, in centri ricreativi, negozi e farmacie. I nuovi modelli possono misurare numerosi parametri relativi alla salute quali il peso, indice di massa corporea ed altezza. La Bio-Monitor verifica anche la pressione del sangue delle persone. Gli utenti possono registrare i propri dati sanitari personali su una scheda rimovibile simile ad una carta di credito.
Per tutti i modelli la Healthtech ha scelto le celle di carico HBM PW10 con portata di 250 kg. Ciò garantisce alla pesa un'accuratezza nominale di 100 g, sebbene il campo venga risolto elettronicamente usando il calcolo del valor medio, in intervalli di 10 g per ragioni di taratura.
L'altezza della piattaforma è un importante criterio di progettazione, dato che le bilance vengono usate da molti tipi di persone, compresi gli anziani ed i disabili. Possedendo le celle di carico HBM PW10 un fattore di sovraccarico di sicurezza, è stata semplificata la progettazione delle pese. Ciò ha permesso al progettista di rimuovere il fermo di fine corsa che era montato nei vecchi modelli per prevenire gli eventuali danni causati da carichi molto pesanti sulla piattaforma.
Essendo la cella di carico HBM impermeabile, viene anche accresciuta l'affidabilità della pesa. Questo perché molte delle bilance della società sono situate in punti vendita al dettaglio quali le farmacie, ove i pavimenti vengono regolarmente lavati e l'infiltrazione di acqua nella piattaforma può causare il guasto delle normali celle di carico.
La Healthtech scrive per le pese il proprio software il quale consenta di comprendere caratteristiche su misura in aggiunta all'offerta standard. Esso include un contatore di cassa per controllare l'importo riscosso ed un sistema di allarme che avvisa l'operatore quando la cassa deve essere svuotata. La gamma di pese può essere personalizzata con qualsiasi colore per soddisfare l'identità aziendale del cliente.