Il ricevitore GPS di precisione EGPS-200 è stato progettato per misurazioni di velocità senza contatto in applicazioni professionali su veicoli quali le prove di frenata e di accelerazione, oltre alla dinamica generale dei veicoli. Esso è realizzato per l'ottimale interfacciamento con il SoMat eDAQ od il eDAQlite alla Vehicle Network Communications (Rete di Comunicazione Veicoli) (ECOM od ELCOM).

Webinario registrato: "Precision GPS Receiver EGPS-200 for SoMat eDAQ"

Descrizione Prodotto

Le prove di frenata servono a conoscere esattamente ciò che succede quando si ordina a qualcosa di fermarsi e quanto tempo occorra perché ciò avvenga realmente, oltre ad alcune informazioni sul comportamento su strada del veicolo in tale occasione. Ma, per raggiungere tale obiettivo, si deve avere un sistema sul posto con segnali realmente rapidi ed intelligenti per essere in grado di reagire quando è necessario. Con il Ricevitore GPS di Precisione EGPS-200 SoMat HBM, si può essere sicuri dell'accuratezza delle proprie misurazioni in modo da ottenere le migliori prestazioni di frenata, garantendo così la sicurezza del cliente dietro al volante!

Frequenza di aggiornamento di 200 Hz per la massima affidabilità

L'EGPS-200 combina i dati del GPS con quelli dei sensori inerziali per ottenere la cadenza di aggiornamento di 200 Hz per la massima affidabilità e precisione. Le eccezionali prestazioni sono dovute alla combinazione dei dati provenienti dal GPS e dagli accelerometri. L'effettiva cadenza di campionamento di 200 Hz per canale significa che si può conoscere esattamente ogni cinque millesimi di secondo cosa fa il veicolo in prova, correlandolo con l'informazione della posizione e virtualmente con qualsiasi altro trasduttore conosciuto! Compresi CAN e VIDEO!

In tal modo l'EGPS-200 supera i misuratori di velocità senza contatto che dipendono unicamente dal GPS, ed anche i ricevitori “survey grade“ che enfatizzano la loro posizione assoluta piuttosto della velocità.

Il EGPS-200 è disponibile in due configurazioni, il ricevitore base od il pacchetto avanzato PLUS.

  • Il ricevitore base dispone di 19 canali comprendenti la velocità (200 Hz), la posizione assoluta, l'accelerazione istantanea triassiale, il numero di satelliti, la data e l'orario. Nel ricevitore è integrato anche un canale per trigger d'ingresso. Il trigger d'ingresso consente la sincronizzazione dei valori dei dati con gli eventi esterni quali la depressione del pedale del freno od il superamento di un punto di marcatura.
  • Il pacchetto PLUS dispone di tutti i canali del ricevitore base più le misurazioni IMU (Inertial Measurement Unit) ed RTK (Real Time Kinematic). L'IMU migliora l'accuratezza dell'accelerazione e completa i sei gradi di libertà aggiungendo la misurazione dell'asse di rotazione (rollio, beccheggio ed imbardata).

Concepito per ambienti gravosi 

L'EGPS-200 è un modulo compatto e sigillato, progettato per operare con campo di temperatura da -20 a 65 °C, avente grado di protezione IP 67. Quattro fori di montaggio assicurano il bloccaggio facile e sicuro all'oggetto in prova. I moduli EGPS-200 sono concepiti per interfacciarsi in modo ideale con il  sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ od eDAQlite della HBM. Un singolo modulo può essere alimentato direttamente dal connettore GPS del Vehicle Network Communications (Rete di Comunicazione Veicoli) (ECOM od ELCOM).

Caratteristiche Salienti

  • Uscita di alta precisione della velocità con cadenza di aggiornamento di  200 Hz
  • Versione base con 20 canali di misura 
  • Pacchetto PLUS con opzioni RTK ed IMU per canali ed accuratezza addizionali 
  • Robusta protezione ambientale con grado standard IP 67
  • Ingresso trigger integrato per sincronizzare le misurazioni con gli eventi esterni

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Manuali operativi
English
English
Istruzioni di sicurezza
English
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Software

Date: 02/2017
Version: 3.24.A.658
Size: 26 MB
Multi lingua

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.


Date: 07/2016
Version: 1.1.5
Size: 5 MB
Multi lingua

Prodotti Correlati

SoMat eDAQ

SoMat eDAQlite

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati