Il trasduttore di forza S2M è stato progettato per l'impiego in macchine di prova statiche e dinamiche, banchi prova e linee di produzione. Sia per le prove dei materiali, che per le verifiche funzionali dei componenti o monitoraggio della produzione - il trasduttore di forza ad S si distingue per la sua ampia gamma di applicazioni.
Sono disponibili sette campi di misura della forza da 0…10 N a 0…1000 N - con identiche dimensioni geometriche. Ciò riduce sia i costi di progettazione che la varietà di componenti per il completamento dei rispettivi sistemi. L'integrazione avviene direttamente con le due filettature interne centrali dei bracci di ritorno oppure con i golfari snodati ordinabili come opzione.
Effettiva robustezza ed affidabilità durante l'uso
Grazie al suo grado di protezione IP67, il trasduttore di forza S2M fornisce risultati di misura sicuri ed affidabili anche negli ambienti più ostili. Il dispositivo meccanico antisovraccarico integrato consente la specifica del carico di rottura fino al 1000 % della sua forza nominalesia in trazione che in compressione. Il trasduttore di forza S2M offre eccellenti caratteristiche in termini di linearità, isteresi e risposta alla temperatura.
Minima incertezza di misura e segnale di uscita di 2 mV/V: maggior efficienza nella misurazione della forza.
Un altro vantaggio dell'S2M è l'elevata classe di precisione dello 0,02 o, rispettivamente, l'incertezza di misura eccezionalmente piccola. Proprio la minima incertezza di misura costituisce un prerequisito per migliorare l'efficienza della propria produzione e dei propri compiti di misura (leggete il nostro articolo tecnico). Anche il flessibile cavo di collegamento influisce positivamente sulla precisione dell'S2M: esso ha una minima influenza sul risultato di misura e consente anche il montaggio su catene portacavi.
Il trasduttore S2M opera con segnale di uscita di 2 mV/V, perfino con la più piccola forza nominale di 10 N. In termini concreti, ciò significa che non si deve scendere a compromessi sulla qualità di misura allorché si usano amplificatori standard, dato che si può utilizzare l'intero campo di misura preservando così la qualità del segnale. Risultati di misura più affidabili ed evidenti benefici economici per l'utente, grazie alla struttura ottimizzata dei sensori!
In opzione, il trasduttore di forza può essere munito di TEDS - il prospetto dati elettronico del trasduttore.
Nota: Il trasduttore di forza S2M è il successore del trasduttore S2 della HBM.
Dovete misurare forze più elevate?
Tutti i vantaggi offerti dal trasduttore S2M anche per forze nominali più alte da 500 N a 50 kN: trasduttore di forza S9M della HBM
Disegni CAD
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
S2M CAD step files | ||
S2M Accessories CAD step files |
Accessori disponibili
- Golfari a occhiello
- Cavi
Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche tecniche.
Il trasduttore di forza S2M è stato progettato per misurare forze statiche e dinamiche, di trazione e compressione.
Con l'S2M si beneficia di una nuova generazione di trasduttori di forza ad S di elevata precisione. Che si tratti di misurazione di forze nelle macchine, nei banchi prova, nelle linee di produzione o per le prove nella ricerca e sviluppo: il trasduttore S2M rappresenta la scelta sicura ed affidabile per precise misurazioni delle forze - con evidenti vantaggi per gli utenti:
- elevata precisione e minima incertezza di misura - per ottenere risultati più significativi ed incrementare l'efficienza delle proprie misurazioni,
- robusto ed affidabile con grado di protezione IP67 contro la polvere e l'acqua,
- efficiente e salva costi grazie al segnale di uscita di 2 mV/V perfino con il più piccolo campo di misura con forza nominale di 10 N.
... e tutto ciò ad un prezzo particolarmente conveniente!
S2M Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
S2M - Caractéristiques techniques | French | |||
S2M - Data Sheet | English | |||
S2M - Datenblatt | German | |||
S2M - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
S2M - Istruzioni per il montaggio | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
S2M - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||