Risultati precisi, anche con umidità permanente e interferenze elettromagnetiche
Celle di carico single point PWSE: Capacità fino a 750 kg e classe di precisione C3
La cella di carico single point PWSE pesa carichi pesanti da 100 a 750 kg con classe di precisione C3. È l’ideale per l’uso su grandi piattaforme e bilance trasportatore. Grazie al design molto compatto, l’integrazione del PWSE in diversi sistemi di pesatura è facile e richiede uno spazio minimo. La cella di carico single point è particolarmente robusta, grazie al corpo di misura in acciaio inox, alla chiusura in robusta gomma siliconica e al grado di protezione IP67. Pertanto, la PWSE è l’ideale per l’uso in condizioni avverse, come nella pesatura di materiali da costruzione o nell’industria chimica.
Grazie alla speciale geometria del corpo di misura e al solido montaggio con fori filettati standard, garantisce un’elevata precisione di misurazione con piattaforme fino a 800 x 800 mm. Il suo rapporto prezzo-prestazioni rende la PWSE interessante per una vasta gamma di applicazioni. Comprovata per decenni, ha subito continui miglioramenti.
Classe di precisione: C3MR (multi gamma)
Capacità massime: da 100 kg a 750 kg
Grado di protezione: IP67
Alta precisione
- Pesatura precisa con classe di precisione fino a C3
- Elevata percentuale dell’intervallo di verifica minimo fino a 15.000
- Eccezionale stabilità del segnale, grazie alla configurazione a 6 fili (i cavi possono essere tagliati a misura individualmente)
- Resistenza all’umidità estremamente efficace, grazie alla tecnologia dell’estensimetro PEEK con resistente materiale portante
- Elevata compatibilità elettromagnetica.

Applicazione universale
- Componente per pesatura commerciale con certificato di prova fino a 3.000 d
- Facile integrazione, grazie al design compatto
- Fino a cinque capacità massime disponibili (100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg e 750kg)
- Adatto per piattaforme di formato fino a 800 x 800 mm, grazie alla geometria ideale del corpo di misura.

Versatile nell’uso, ingombro ridotto e ampia gamma di misura.
Design robusto
- Robusto alloggiamento in acciaio inox, involucro in gomma siliconica
- Resistente a umidità e sporcizia, grado di protezione IP67
- Solida base con filettatura M10 (o M12).

Ottimale per l’uso in ambienti industriali.
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
La giusta elettronica di pesatura HBM
Con HBM riceverete anche i terminali di pesatura abbinati e i display di pesatura per la conversione A / D dei segnali.
Prodotti correlati
Documentazione sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PWSE - Data Sheet | English | |||
| PWSE - Datenblatt | German | |||
| PWSE - データシート | Japanese | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| PWS - Mounting instructions | English, German, Dutch | |||
| PWSE - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| PWSE - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Certificati | ||||
| PWS - EU Declaration of Conformity | English | |||
| PWSE - OIML Certificate of conformity | English | |||
| PWSE - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PWSE - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||